Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CSM36M-******
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | magnetische Abtastung |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | ca. 2 W |
Linearität | ± 0,36 ° |
Ausgabe-Code | Binär-Code |
Codeverlauf (Zählrichtung) | einstellbar |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | CANopen |
Auflösung | |
| Singleturn | bis 13 Bit ( Hysterese: 0,1 ° ) |
| Multiturn | bis 12 Bit |
| Gesamtauflösung | bis 25 Bit |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Normenkonformität | DSP 406, Class 2 |
Anschluss |
Gerätestecker | M12-Stecker, 5-polig |
Kabel | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m |
Normenkonformität |
Schutzart | gemäß DIN EN 60529 |
| Anschlusseite | bei Kabelabgang: IP54 bei Steckerabgang: IP65 |
| Wellenseite | IP65 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3 , 98 % , keine Betauung |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K) bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % , keine Betauung |
Mechanische Daten |
Material | |
| Gehäuse | Stahl, vernickelt |
| Flansch | Aluminium |
| Welle | Edelstahl |
Masse | ca. 150 g , mit Kabel |
Drehzahl | max. 12000 min -1 |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 |
Anlaufdrehmoment | < 3 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Axial | 40 N |
| Radial | 110 N |
Abmessungen | |
| Länge | 54 mm |
| Durchmesser | 36,5 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
CSM36M-******
Produktdokumentation:
CSM36M-******
Zulassungen:
CSM36M-******
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
US CA UL | CoC 20190913-E223176 RptRef E223176-20081013 | ALL | PDF | 280 KB
|
Software:
CSM36M-******
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
EDS / EDS | 08/2010 | ZIP | 3 KB
|
Zugehörige Produkte:
CSM36M-******
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, konfektionierbarfa |
|