Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IVM42H
Produktbeschreibung |
Heavy-Duty-Drehgeber |
Allgemeine Daten |
Erfassungsart | magnetische Abtastung |
Gerätetyp | Multiturn-Absolutwert-Drehgeber |
Messbereich | min. 0 ... 22,5 ° max. 16 x 360 ° |
Auflösung | 16 Bit (12 Bit/Umdrehung) |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 566,6 a bei 40 °C |
L10 | 2,8 E+9 bei 6000 min-1 und 270/270 N axialer/radialer Wellenbelastung |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 15 ... 30 V DC , PELV |
Stromaufnahme | typ. 15 mA |
Bereitschaftsverzug | < 250 ms |
Eingang 1 |
Eingangstyp | untere Messbereichsgrenze |
Signalspannung | |
| High | 12 ... 30 V DC |
Signaldauer | min. 1 s |
Eingang 2 |
Eingangstyp | obere Messbereichsgrenze |
Signalspannung | |
| High | 12 ... 30 V DC |
Signaldauer | min. 1 s |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 1 Analogausgang, Strom ( siehe Typenschlüssel ) |
Voreinstellung | steigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn |
Linearitätsfehler | ≤ 0,15 % |
Anschluss |
Gerätestecker | M12-Stecker, 5-polig |
Kabel | 2 m Festkabel , 5-adrig , geschirmt |
Normenkonformität |
Schutzart | IEC/EN 60529 |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , keine Betauung |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz |
Umgebungsbedingungen |
Arbeitstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % , keine Betauung |
Mechanische Daten |
Flansch | Servoflansch 42 mm mit 4 x Gewinde M4 |
Wellenmaß | 10 mm x 20 mm |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 / IP69K |
Material | |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Flansch | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Welle | Edelstahl 1.4412 / AISI 440B |
Masse | ca. 350 g |
Drehzahl | max. 6000 min -1 |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 |
Anlaufdrehmoment | < 5 Ncm |
Wellenbelastung | |
| Axial | 270 N |
| Radial | 270 N |
Abmessungen | |
| Durchmesser | 42 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Details:
IVM42H
Produktdokumentation:
IVM42H