Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber ISM36M-******

ISM36M-******
  • Sehr kleine Baugröße
  • Hohe Klima-Resistenz
  • 4 Bit Multiturn
  • Analogausgang
  • Überspannungs- und Verpolschutz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ISM36M-******

Allgemeine Daten
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
Messbereichmin. 0 ... 22,5 °
max. 16 x 360 °
Auflösung16 Bit (12 Bit/Umdrehung)
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd566 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC , PELV
Stromaufnahmetyp. 40 mA
Eingang 1
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High15 ... 30 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingang 2
Eingangstypobere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High15 ... 30 V DC
Signaldauermin. 1 s
Analogausgang
Ausgangstyp1 Analogausgang, Strom
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
Lastwiderstandmax. 500 Ω ; Maximalwert für 15 V Betriebsspannung. Bei höherer Betriebsspannung kann ein größerer Lastwiderstand verwendet werden.
Anschluss
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Normenkonformität
Schutzartgemäß DIN EN 60529
Anschlusseitebei Kabelabgang: IP54
bei Steckerabgang: IP65
WellenseiteIP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Umgebungsbedingungen
ArbeitstemperaturKabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
bei Steckerabgang: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperaturbei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Mechanische Daten
Material
GehäuseStahl, vernickelt
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 150 g , mit Kabel
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Abmessungen
Länge46 mm
Durchmesser36,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270502
ECLASS 12.027270502
ECLASS 11.027270502
ECLASS 10.0.127270502
ECLASS 9.027270502
ECLASS 8.027270502
ECLASS 5.127270502
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ISM36M-******

Zugehörige Produkte: ISM36M-******

Zubehör

Kabeldose M12 gerade B-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa
Buskabel PROFIBUS M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmtfa
Buskabel PROFIBUS M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmtfa
Buskabel PROFIBUS M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmtfa
Buskabel PROFIBUS Kabeldose M12 gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmtfa
Buskabel PROFIBUS Kabeldose M12 gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmtfa
Buskabel PROFIBUS Kabeldose M12 gerade B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, abgeschirmtfa
Kabeldose M12 gewinkelt B-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federstahlkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Stark schwingungsdämpfend, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Geringe Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Federscheibenkupplung, Sehr große Drehfedersteife, Geeignet bis 12.000 U/min, Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Schwingungsdämpfend, Elektrisch isolierendfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Balgkupplung, Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen, Sehr große Drehfedersteife, Material Edelstahl und eloxiertes Aluminiumfa
Präzisionskupplung, Präzisionskupplungfa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Wendelkupplung, Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen, Schwingungsdämpfend, Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern, Mittlere Drehfedersteife, Kleine Rückstellkräftefa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Noppengummi-Belag, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Alurändel, 200 mm Umfangfa
Messrad für Wellendurchmesser 6 mm, Kunststoffrändel, 200 mm Umfangfa