|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'M-LB-2112' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2112' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2112.SP' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2112.SP' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2114' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2114' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2114.SP' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2114.SP' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2142' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2142' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2142.SP' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2142.SP' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2144' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2144' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2144.SP' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2144.SP' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-2800' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-2800' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Für Überspannungsschutz-System M-LB-2000, Farbe schwarz, Hutschienenmontagepa |
|
|
|
Das Produkt 'M-LB-4212' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'M-LB-4212' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 5 V, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusanzeige, Modularer Aufbau, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: zweiteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitungpa |
|
|
| |