Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Fehlerstatusmodul M-LB-5400

M-LB-5400
  • Fehleranzeige über LED
  • Statusmeldeeingang
  • Statusmeldung zur Steuerung über Halbleiterrelais
  • Montage auf Basismodul, steckbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  M-LB-5400

Produktbeschreibung
Fehlerstatusmodul
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
Anschlussüber Universelles Power Rail M-UPR-03-S
Nennspannungsiehe Einspeisebaustein M-LB-5300
Elektrische Daten
Verlustleistung0,25 W
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
StatusmeldungFehlersignal über Universelles Power Rail M-UPR-03-S
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 3+, 4-; 3-, 4+
Ausgangsstrom0,5 A
Ausgangsspannung30 V AC/DC
StatusmeldungFehlersignal über Halbleiterrelais (Schließer) zur Steuerung
Kontaktbelastung30 V AC/0,5 A/cos φ 0,7; 30 V DC/0,5 A ohmsche Last
Anzugs-/Abfallverzögerung< 1 s / < 1 s
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED PWR (Versorgung), grüne LED
LED FLT (Fehlersignal), gelbe LED
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
SchutzartIEC 60529:2013
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 20 g
Abmessungen6,2 x 77 x 79 mm
Befestigungsteckbar in Basismodul zur Befestigung auf 35-mm-Hutschiene
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatBVS 17 ATEX E 070 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 17.0061X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
BezeichnungSystemkomponenten:
- Basismodul mit Schraubklemmen M-LB-5000
- Basismodul mit Federklemmen M-LB-5000.SP
- Schutzmodul M-LB-XX-52XX
- Einspeisebaustein M-LB-5300
- Fehlerstatusmodul M-LB-5400
- Wartungsstatusmodul M-LB-5500
- Universelles Power Rail M-UPR-03-S
- Trennwand M-UPR-I

Dokumente: M-LB-5400

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииBULPDF133 KB
Návod k poużitíCZEPDF127 KB
Instruktions manualDANPDF126 KB
Instruction manualENGPDF131 KB
KasutusjuhendESTPDF124 KB
KäyttöohjeFINPDF122 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF128 KB
BetriebsanleitungGERPDF133 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF135 KB
HandleidingHOLPDF127 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF127 KB
Használati útmutatóHUNPDF129 KB
Manuale di istruzioniITAPDF126 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF126 KB
Instrukciju vadovasLITPDF127 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF129 KB
Manual de instruçõesPORPDF126 KB
Manual de utilizareRONPDF126 KB
Návod na poużitieSLKPDF126 KB
Navodila za uporaboSLVPDF125 KB
Manual de instruccionesSPAPDF126 KB
ManualSWEPDF125 KB

Zertifikate+Zulassungen: M-LB-5400

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3922PDF84 KB
Zertifikate
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe DEKRA EXAM BVSBVS 17 ATEX E 070 XPDF1694 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5593 (P425737)PDF1405 KB
Worldwide BVSIECEx BVS 17.0061XLINK---

Zugehörige Produkte: M-LB-5400

Passende Systemkomponenten
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Passende Systemkomponenten
Basis für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
3-Leiter-Einlegeteil für Basismodul, Ermöglicht die Stromversorgung der aufgesteckten Module, Überträgt eine Fehlermeldung oder Wartungsmeldung, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbarpa
Zubehör
Für Überspannungsschutz-System M-LB-5000, Isolation nach IEC 60079-11, Farbe schwarz, Hutschienenmontagepa

Funktion: M-LB-5400

Das Fehlerstatusmodul zeigt an, dass ein Fehler an einem der überwachten Schutzmodule aufgetreten ist.

Die Statusmeldung wird über den Statusmeldeausgang an die Steuerung übertragen. Der Statusmeldeausgang ist über ein Halbleiterrelais realisiert.

Das Gerät schaltet, wenn ein Fehler an einem der überwachten Schutzmodule erkannt wird.

Das Gerät besitzt LEDs für die Statusanzeige von Versorgung und Fehler.

Das Gerät wird auf das Basismodul gesteckt und bildet zusammen mit dem Basismodul die Auswerteeinheit.

Das Gerät kann über einen Verriegelungshebel werkzeugfrei gewechselt werden.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Inteligentes Überspannungsschutz-System  M-LB-5000

Das Überspannungsschutzsystem M-LB-5000 bietet erstmals die Kombination von Diagnosefunktion und Modularität in einer Baubreite von 6,2 mm. Nutzen Sie den einfachsten Weg, Ihre Anlage zu schützen …