Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schutzmodul M-LB-Ex-5141

M-LB-Ex-5141
  • Überspannungsschutz für 1 Signalleitung
  • Nennspannung 24 V DC
  • Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen
  • Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA
  • Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset)
  • Montage auf Basismodul, steckbar
  • Bis SIL 3 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  M-LB-Ex-5141

Produktbeschreibung
Schutzmodul für 1 Signalleitung
Allgemeine Daten
Anzahl der geschützten Signalleitungen1
Topologienicht geerdet
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Elektrische Daten
Anschlussgeschützter Bereich: Klemme 4
ungeschützter Bereich: Klemmen 1, 2, 3
Bemessungsstrom500 mA , Einschränkungen siehe Reduktionskurven
Leckstrom< 3 µA bei 24 V und 25 °C (77 °F) , Leitung-Leitung
Nennspannung24 V DC
Höchste Dauerspannung30 V DC
Längswiderstand≤ 0,6 Ω pro Leitung
Stoßstrombemessung1 kV/0,5 kA (Kategorie C1)
10 kV/5 kA (Kategorie C2)
1 kA (Kategorie D1)
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)1 kA pro Leitung (2x)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)5 kA pro Leitung (10x)
Bemessungs-Stoßstrom (8/20 µs)10 kA pro Leitung (1x)
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA (1x)
Schutzpegelmax. 55 V Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 1400 V Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
Impuls-Rücksetzzeit< 500 ms
Einfügedämpfung≤ 0,04 dB, bei 0 ... 4 kHz, in 600 Ω-System
≤ 3 dB, bei 0 ... 550 kHz, in 100 Ω-System
Konformität
SchutzartIEC 60529:2013
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion.
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 20 g
Abmessungen6,2 x 77 x 79 mm
Befestigungsteckbar in Basismodul zur Befestigung auf 35-mm-Hutschiene
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 17 ATEX E 069 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
TemperaturklasseT6 für Umgebungstemperatur ≤ 60 °C
T5 für Umgebungstemperatur ≤ 70 °C
T4 für Umgebungstemperatur ≤ 80 °C
Spannung30 V
Strom500 mA , Einschränkungen siehe Reduktionskurven
Innere Kapazitätvernachlässigbar
Innere Induktivität18 µH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 17.0061X
IECEx-KennzeichnungEx ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
BezeichnungSystemkomponenten:
- Basismodul mit Schraubklemmen M-LB-Ex-5000
- Basismodul mit Federklemmen M-LB-Ex-5000.SP
- Platzhaltermodul M-LB-Ex-5900
- Trennwand M-UPR-I

Dokumente: M-LB-Ex-5141

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Functional Safety ManualENGPDF554 KB
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF563 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииBULPDF133 KB
Návod k poużitíCZEPDF127 KB
Instruktions manualDANPDF126 KB
Instruction manualENGPDF133 KB
KasutusjuhendESTPDF122 KB
KäyttöohjeFINPDF122 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF129 KB
BetriebsanleitungGERPDF134 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF136 KB
HandleidingHOLPDF126 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF125 KB
Használati útmutatóHUNPDF128 KB
Manuale di istruzioniITAPDF126 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF125 KB
Instrukciju vadovasLITPDF126 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF129 KB
Manual de instruçõesPORPDF127 KB
Manual de utilizareRONPDF126 KB
Návod na poużitieSLKPDF127 KB
Navodila za uporaboSLVPDF124 KB
Manual de instruccionesSPAPDF126 KB
ManualSWEPDF124 KB

Zertifikate+Zulassungen: M-LB-Ex-5141

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3762PDF87 KB
Zertifikate
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe BVSBVS 17 ATEX E 069 XPDF2319 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5687 (P442479)PDF408 KB
Worldwide BVSIECEx BVS 17.0061XLINK---
Worldwide Certificate General PurposeAT 4120PDF202 KB
Worldwide TUVNo. 968/FSP 1583.00/18PDF700 KB

Zugehörige Produkte: M-LB-Ex-5141

Passende Systemkomponenten
Basis für Schutzmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Zubehör
Für Überspannungsschutz-System M-LB-5000, Isolation nach IEC 60079-11, Farbe schwarz, Hutschienenmontagepa

Funktion: M-LB-Ex-5141

Das Schutzmodul begrenzt induzierte Überspannungen unterschiedlicher Ursachen, wie z. B. Blitzschlag oder Schaltvorgänge. Die Begrenzung wird erreicht, indem der Strom gegen Erde abgeleitet wird und die Spannung im Signalkreis während der Dauer des Überspannungsstoßes begrenzt wird.

Das Gerät wird in Anwendungen verwendet, in denen mehr als 2 Signalleitungen geschützt werden müssen, z. B. beim Anschluss von 3-Draht-Widerstandsthermometern oder 4-/6-Draht-Messbrücken.

Das Gerät ist HART-transparent.

Das Gerät wird auf das Basismodul gesteckt und bildet zusammen mit dem Basismodul die Überspannungsschutz-Barriere.

Das Gerät kann über einen Verriegelungshebel werkzeugfrei gewechselt werden.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Inteligentes Überspannungsschutz-System  M-LB-5000

Das Überspannungsschutzsystem M-LB-5000 bietet erstmals die Kombination von Diagnosefunktion und Modularität in einer Baubreite von 6,2 mm. Nutzen Sie den einfachsten Weg, Ihre Anlage zu schützen …