Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Basismodul M-LB-Ex-5000.SP

M-LB-Ex-5000.SP
  • Basis für Schutzmodul
  • Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Hutschienenmontage
  • Bis SIL 3 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  M-LB-Ex-5000.SP

Produktbeschreibung
Basismodul für eigensichere Schutzmodule, mit Federklemmen
Allgemeine Daten
Anzahl der Signalleitungen2
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Versorgung
Bemessungsspannung30 V AC/DC
Bemessungsstrom2 A
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2
Ausgang
AnschlussKlemmen 3, 4
Konformität
SchutzartIEC 60529:2013
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich des Schutzmoduls.
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen , max. Aderquerschnitt 1 x 2,5 mm2
Masseca. 40 g
Abmessungen6,2 x 72 x 112 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 17 ATEX E 069 X
Internationale Zulassungen
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BVS 17.0061X
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
BezeichnungSystemkomponenten:
- Schutzmodul M-LB-Ex-5XXX
- Universelles Power Rail M-UPR-03-S
- Platzhaltermodul M-LB-Ex-5900
- Trennwand M-UPR-I

Dokumente: M-LB-Ex-5000.SP

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Functional Safety ManualENGPDF554 KB
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB
Handbuch Funktionale SicherheitGERPDF563 KB

Zertifikate+Zulassungen: M-LB-Ex-5000.SP

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
EAC Lenpromexpertiza (LPE) EAC TP TC 012/2011EAEC RU C-DE.AA71.B.00023/19PDF1206 KB
Europe BVSBVS 17 ATEX E 069 XPDF2319 KB
Worldwide BVSIECEx BVS 17.0061XLINK---
Worldwide TUVNo. 968/FSP 1583.00/18PDF700 KB

Zugehörige Produkte: M-LB-Ex-5000.SP

Passende Systemkomponenten
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Platzhalter für Schutzmodul, Leergehäuse ohne Funktion, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Passende Systemkomponenten
3-Leiter-Einlegeteil für Basismodul, Ermöglicht die Stromversorgung der aufgesteckten Module, Überträgt eine Fehlermeldung oder Wartungsmeldung, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbarpa
Zubehör
Für Überspannungsschutz-System M-LB-5000, Isolation nach IEC 60079-11, Farbe schwarz, Hutschienenmontagepa

Funktion: M-LB-Ex-5000.SP

Das Gerät ist die Basis für die Module des Überspannungsschutz-Systems:
- Schutzmodule
- Platzhaltermodule
Diese Module werden auf das Gerät gesteckt.

An das Gerät werden die geschützten und ungeschützten Signalleitungen angeschlossen. Die gesteckten Module werden über den integrierten Erdungsanschluss geerdet.

Die Anschlussklemmen des Basismoduls sind für den Anschluss von Leitern und Steckbrücken geeignet.

Das Gerät wird auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60715 montiert.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Inteligentes Überspannungsschutz-System  M-LB-5000

Das Überspannungsschutzsystem M-LB-5000 bietet erstmals die Kombination von Diagnosefunktion und Modularität in einer Baubreite von 6,2 mm. Nutzen Sie den einfachsten Weg, Ihre Anlage zu schützen …