Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Trennwand M-UPR-I

M-UPR-I
  • Für Überspannungsschutz-System M-LB-5000
  • Isolation nach IEC 60079-11
  • Farbe schwarz
  • Hutschienenmontage

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  M-UPR-I

Produktbeschreibung
Trennwand für universelles Power Rail
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 92 x 161 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Zubehör
BezeichnungSystemkomponenten:
- Universelles Power Rail M-UPR-03-S

Dokumente: M-UPR-I

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB

Zugehörige Produkte: M-UPR-I

Zubehör von
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
3-Leiter-Einlegeteil für Basismodul, Ermöglicht die Stromversorgung der aufgesteckten Module, Überträgt eine Fehlermeldung oder Wartungsmeldung, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbarpa
Fehleranzeige über LED, Statusmeldeeingang, Statusmeldung zur Steuerung über Halbleiterrelais, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Wartungsanzeige über LED, Statusmeldeeingang, Statusmeldung zur Steuerung über Halbleiterrelais, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Speisestrom 1 A, Interne Sicherung, Fehleranzeige über LED, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Platzhalter für Schutzmodul, Leergehäuse ohne Funktion, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Basis für Schutzmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Platzhalter für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Leergehäuse ohne Funktion, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Basis für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa

Funktion: M-UPR-I

Das Bauteil wird auf der Hutschiene zwischen Überspannungsschutz-Barrieren, Stromversorgungen und Auswerteeinheiten befestigt, um den Trennabstand von 50 mm zwischen den eigensicheren Stromkreisen und den nicht eigensicheren Stromkreisen zu gewährleisten.

Dem Bauteil ist ein Befestigungselement beigelegt. Dieses Befestigungselement wird benötigt, um das Universelle Power Rail im Basismodul zu fixieren.

Das Bauteil wird auf einer 35-mm-Hutschiene nach EN 60715 montiert.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Inteligentes Überspannungsschutz-System  M-LB-5000

Das Überspannungsschutzsystem M-LB-5000 bietet erstmals die Kombination von Diagnosefunktion und Modularität in einer Baubreite von 6,2 mm. Nutzen Sie den einfachsten Weg, Ihre Anlage zu schützen …