Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Universelles Power Rail M-UPR-03-S

M-UPR-03-S
  • 3-Leiter-Einlegeteil für Basismodul
  • Ermöglicht die Stromversorgung der aufgesteckten Module
  • Überträgt eine Fehlermeldung oder Wartungsmeldung
  • Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  M-UPR-03-S

Produktbeschreibung
Universelles Power Rail, 3 Leiter, Länge: 0,8 m
Elektrische Daten
Bemessungsspannung30 V DC
Bemessungsstrom4 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
Mechanische Daten
Masseca. 200 g
Abmessungen15 x 19x 800 mm
Befestigungin Basismodul M-LB-XX-5000.XX
Zubehör
BezeichnungSystemkomponenten:
- Trennwand M-UPR-I

Dokumente: M-UPR-03-S

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
ManualENGPDF3589 KB
HandbuchGERPDF3583 KB

Zugehörige Produkte: M-UPR-03-S

Passende Systemkomponenten
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Fehleranzeige über LED, Statusmeldeeingang, Statusmeldung zur Steuerung über Halbleiterrelais, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Wartungsanzeige über LED, Statusmeldeeingang, Statusmeldung zur Steuerung über Halbleiterrelais, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Speisestrom 1 A, Interne Sicherung, Fehleranzeige über LED, Montage auf Basismodul, steckbarpa
Basis für Schutzmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 24 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Basis für Schutzmodul oder Funktionsmodul, Einfacher, werkzeugloser Modulwechsel, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Überspannungsschutz für 1 Signalleitung, Nennspannung 1 V DC, Schutzmodul für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 10 kA, Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset), Statusmeldeausgang, Montage auf Basismodul, steckbar, Bis SIL 3 gemäß IEC 61508pa
Zubehör
Für Überspannungsschutz-System M-LB-5000, Isolation nach IEC 60079-11, Farbe schwarz, Hutschienenmontagepa

Funktion: M-UPR-03-S

Das Bauteil ist ein Einlegeteil mit 3 Leitern.

Das Universelle Power Rail verbindet die aufgesteckten Module des Überspannungsschutz-Systems. Das Bauteil überträgt eine Fehler- oder Wartungsmeldung von den Schutzmodulen zu den Funktionsmodulen.

Das Bauteil wird in einer Standardlänge von 0,8 m geliefert und kann auf eine beliebige Länge gekürzt werden.

Das Bauteil wird in das Basismodul eingelegt und durch das Befestigungselement der Trennwand im Basismodul fixiert.

In Verbindung mit den Modulen des Überspannungsschutz-Systems kann das Bauteil in Bereichen montiert werden, die das Geräteschutzniveau Gc erfordern.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Inteligentes Überspannungsschutz-System  M-LB-5000

Das Überspannungsschutzsystem M-LB-5000 bietet erstmals die Kombination von Diagnosefunktion und Modularität in einer Baubreite von 6,2 mm. Nutzen Sie den einfachsten Weg, Ihre Anlage zu schützen …