Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Adapter AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01

AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01
  • Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M32
  • Gewinde NPT 1''
  • Dichtung Chloropren
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M32
InnengewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Innengewindegröße (TF)NPT 1''
SchutzartIP66 / IP68
Material
FinishEigenfarbe silber
FlachdichtungAramidfasern gebunden mit NBR
AdapterMessing, vernickelt
O-RingChloropren
Masse
Einzelkomponenteca. 77 g
Verpackungseinheitca. 100 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)39,5 mm
Durchmesser Innenbohrung (DI)26 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)19 mm
Schlüsselweite (SW1)36 mm
Gewindelänge (TL)15 mm
Gewindelänge Innengewinde (TLF)15 mm
Gesamtlänge (L)34 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)9 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
EAC-ZulassungRU C-DE.AA87.B.00459/20
CCoE-ZulassungPESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge1
LieferumfangAdapter
Gegenmutter
Flachdichtung
Kurzanleitung
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 8.0EC000938
ETIM 7.0EC000938
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Dokumente: AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01

Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
brief instructionsENGPDF197 KB
KurzanleitungGERPDF201 KB

Zertifikate+Zulassungen: AD.M32.NPT1.BN.C.15.K01

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2243CPDF442 KB
Zertifikate
CCC Ex Certificate2021312313000345 (Bimed Teknik)PDF1152 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 15.0006XLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDCESI 15 ATEX 029XPDF466 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5579 (P420366)PDF1021 KB
Russia Belarus EAC Kazakhstan NANIO "CCVE" EAC TP TC 012/2011RU C-DE.AA87.B.00459/20PDF4374 KB