Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Gewindetyp | Metrisch ISO, Steigung 1,5 mm | |
Gewindegröße (TD) | M40 | |
Innengewindetyp | NPT ANSI ASME B1.20.1 | |
Innengewindegröße (TF) | NPT 1-1/4'' | |
Schutzart | IP66 / IP68 | |
Material | ||
Finish | Eigenfarbe silber | |
Flachdichtung | Aramidfasern gebunden mit NBR | |
Adapter | Messing, vernickelt | |
O-Ring | Chloropren | |
Masse | ||
Einzelkomponente | ca. 103 g | |
Verpackungseinheit | ca. 134 g | |
Abmessungen | ||
Eckmaß (D2) | 50 mm | |
Durchmesser Innenbohrung (DI) | 34 mm | |
Länge außerhalb Gehäuse (H) | 22 mm | |
Schlüsselweite (SW1) | 45 mm | |
Gewindelänge (TL) | 18 mm | |
Gewindelänge Innengewinde (TLF) | 18 mm | |
Gesamtlänge (L) | 40 mm | |
Anzugsdrehmoment | ||
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1) | 9,5 Nm | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) Flachdichtung -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 15 ATEX 029 X | |
Kennzeichnung | ![]() Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CES 15.0006X | |
EAC-Zulassung | RU C-DE.AA87.B.00459/20 | |
CCoE-Zulassung | PESO A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366) | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Liefermenge | 1 | |
Lieferumfang | Adapter Gegenmutter Flachdichtung Kurzanleitung |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 8.0 | EC000938 |
ETIM 7.0 | EC000938 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
brief instructions | ENG | 197 KB | |
Kurzanleitung | GER | 201 KB |
Konformitätsnachweise | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EU-Declaration of Conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-2243C | 442 KB | |
Zertifikate | |||
CCC Ex Certificate | 2021312313000345 (Bimed Teknik) | 1152 KB | |
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 15.0006X | LINK | --- |
Europe CESI ATEX II 2GD | CESI 15 ATEX 029X | 466 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5579 (P420366) | 1021 KB | |
Russia Belarus EAC Kazakhstan NANIO "CCVE" EAC TP TC 012/2011 | RU C-DE.AA87.B.00459/20 | 4374 KB |