Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 8+, 11+; 9-, 12- | |
Bemessungsspannung | 16 ... 32 V DC | |
Bemessungsstrom | 1,02 A | |
Verlustleistung | 16 ... 32 V bei 1 A: ≤ 1,86 W; typ. 1,6 W | |
Feldbusanschaltung | ||
Feld-Seite | ||
Anschluss | Klemmen 3+, 6+; 2-, 5-; 1S, 4S (S=Schirmweiterleitung) | |
Bemessungsspannung | 14,7 ... 30,7 V DC | |
Bemessungsstrom | 1 A | |
Abschlussimpedanz | 100 Ω ab-/zuschaltbar über Drehschalter: 1 -> ein; 0 -> aus | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 7, 10 | |
Bemessungsspannung | 32 V DC | |
Bemessungsstrom | 10 mA | |
Spannungsfall | 1,2 V bei 10 mA | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Feldbusstandard | IEC 61158-2, ISA S 50.02 Teil 2 | |
Klimatische Bedingungen | DIN IEC 721 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % nicht kondensierend | |
Verschmutzungsgrad | max. 2, gemäß IEC 60664 | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Klemmen | |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Gehäuse | 20 mm x 115 mm x 107 mm | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 100 g | |
Befestigung | Hutschienenmontage | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | UL E106378, CUL E106378 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242611 |
ECLASS 12.0 | 27242611 |
ECLASS 11.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0.1 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 5.1 | 27242611 |
ETIM 9.0 | EC002583 |
ETIM 8.0 | EC002583 |
ETIM 7.0 | EC002583 |
ETIM 6.0 | EC002583 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Der Feldbus-Power-Conditioner ist ein Komplettmodul für einzelne Feldbussegmente. Er dient lediglich zur Begrenzung des Kurzschlussstroms (1 A) und Impedanzanpassung. Die Ausgangsspannung ist von der Hilfsspannung abhängig.
Das Gerät speist hohe Leistung in den Trunk ein und ermöglicht so maximale Kabellängen und hohe Gerätezahlen in einem Gefahrenbereich. Feldbuskoppler bieten Explosionsschutz für Arbeiten am Spur im laufenden Betrieb.
Die Zuverlässigkeit und lange Wartungsintervalle werden erreicht durch: nur einen passiven Impedanzfilter pro Segment mit CREST für exzellente Signalübertragung, optimiertes Design für niedrige Verlustleistung und einen hochverfügbaren Feldbusabschlusswiderstand. Jede Einbaurichtung erlaubt eine optimierte und platzsparende Anordnung im Schaltschrank.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Bulk Power Supply Specification | ENG | 115 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
Worldwide Fieldbus Foundation | PS001100 | ALL | 158 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3620 | ALL | 85 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|