Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 140 mm einstellbar, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 2 PNP-Ausgänge, Stecker M8 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 4 ... 140 mm | |
Tastbereich min. | 4 ... 25 mm | |
Tastbereich max. | 12 ... 140 mm | |
Einstellbereich | 25 ... 140 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 6 % | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 5 mm bei Reichweite 120 mm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1580 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | < 20 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Schaltfrequenz | 1 kHz | |
Ansprechzeit | 500 µs | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 | |
UL-Zulassung | cULus | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 / IP69K | |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Stecker | Kunststoff | |
Masse | ca. 10 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 31 mm | |
Breite | 11 mm | |
Tiefe | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Klein, robust, leistungsfähig und zuverlässig - die Eigenschaften der Sensoren Serie ML7. Durch ihre geringe Größe, die Variantenvielfalt und zwei unterschiedlichen Lagen des Lichtaustritts eignen sie sich besonders für den Einbau unter beengten Platzverhältnissen. Die trotzdem sehr robuste Konstruktion und die hohen Pepperl+Fuchs Qualitätsstandards ermöglichen auch einen Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Die leistungsfähige Technik, Schaltfrequenzen bis 1000 Hz, die Fremdlichtunempfindlichkeit und der universelle Gegentaktausgang machen die Serie bereit für sämtliche Aufgaben der berührungslosen Objekterfassung.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 373 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 519 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | Ecolab-05092007 | ALL | 999 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …