Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 20 ... 2000 mm |
Tastbereich min. | 20 ... 200 mm |
Tastbereich max. | 20 ... 2000 mm |
Hintergrundausblendung | max. + 10 % der oberen Tastbereichsgrenze |
Lichtsender | IRED |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 40 % |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 70 mm im Abstand von 2000 mm |
Öffnungswinkel | Sender 2°, Empfänger 2° |
Fremdlichtgrenze | 50000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 720 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün |
Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller , Hell-/Dunkelumschalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % |
Leerlaufstrom | ≤ 40 mA |
Ausgang |
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar |
Signalausgang | 1 NPN, 1 PNP gleichschaltend, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 200 mA |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Ansprechzeit | 2 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M18, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff ABS |
| Lichtaustritt | Kunststoff |
| Stecker | Kunststoff |
Masse | 70 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 25,8 mm |
| Tiefe | 54,3 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Produktdokumentation:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Zulassungen:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Zugehörige Produkte:
RL28-8-H-2000-IR/49/74
Zubehör |
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa |
|
|
|
|
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa |
|
|
|
|
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa |
|