Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für anspruchsvolle Anwendungen, Miniaturbauform, Tastweite 40 mm, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Stecker M8 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 10 ... 40 mm | |
Tastbereich max. | 10 ... 50 mm | |
Hintergrundausblendung | ab 50 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | ca. 3 mm | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 3 mm bei 40 mm | |
Öffnungswinkel | ca. 5 ° | |
Fremdlichtgrenze | ||
Gleichlicht | 40000 Lux | |
Wechsellicht | 5000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1940 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) | |
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | 10 % | |
Leerlaufstrom | < 25 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar | |
Signalausgang | Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V DC | |
Schaltfrequenz | 1000 Hz | |
Ansprechzeit | 0,5 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | ja | |
UL-Zulassung | cULus Listed | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 / IP69K | |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Lichtaustritt | Glasscheibe | |
Masse | ca. 10 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 31,4 mm | |
Breite | 13,9 mm | |
Tiefe | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Serie ML100 ist durch ihr Miniaturgehäuse mit integrierten Vollmetall-Gewindebuchsen gekennzeichnet. Alle optischen Varianten sind mit einer roten Sender LED ausgestattet. Dadurch werden Montage und Inbetriebnahme optimal vereinfacht. Die Schaltzustände sind durch die hervorgehobenen LEDs aus allen Richtungen sehr gut sichtbar.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 394 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 331 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0 | ALL | 493 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2149A | ALL | 186 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …