Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBT350-R100-2EP1-IO-V31-IR
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster HGA ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143
  • Miniatur-Bauform
  • Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Präzise Hintergrundausblendung, einstellbar
  • Sehr gut sichtbare Funktionsanzeigen
  • Kurzschluss- und Unterspannungsanzeige
  • Zertifiziert nach ECOLAB

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 350 mm einstellbar, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8
Allgemeine Daten
Tastbereich5 ... 350 mm
Tastbereich min.4 ... 25 mm
Tastbereich max.10 ... 350 mm
Einstellbereich25 ... 350 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 17 %
Lichtfleckdurchmesserca. 15 mm bei Reichweite 350 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1580 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 20 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz250 Hz
Ansprechzeit2 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67 / IP69K
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittPMMA
SteckerKunststoff
Masseca. 10 g
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe23 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

Funktion

Klein, robust, leistungsfähig und zuverlässig - die Eigenschaften der Sensoren Serie ML7. Durch ihre geringe Größe, die Variantenvielfalt und zwei unterschiedlichen Lagen des Lichtaustritts eignen sie sich besonders für den Einbau unter beengten Platzverhältnissen. Die trotzdem sehr robuste Konstruktion und die hohen Pepperl+Fuchs Qualitätsstandards ermöglichen auch einen Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen. Die leistungsfähige Technik, Schaltfrequenzen bis 1000 Hz, die Fremdlichtunempfindlichkeit und der universelle Gegentaktausgang machen die Serie bereit für sämtliche Aufgaben der berührungslosen Objekterfassung.

Produktdokumentation: ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF369 KB

Konstruktion / Simulation: ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP519 KB

Zulassungen: ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceEcolab-05092007ALLPDF999 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0067CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5334ALLPDF229 KB

Zugehörige Produkte: ML7-8-H-350-IR/59/65a/136/143

Zubehör

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …