Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster RLK31-8-2500-IR-3953/31

RLK31-8-2500-IR-3953/31
  • Betriebsspannung AC / DC
  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Relaisausgang, 1 potenzialfreier Wechsler
  • Kompaktes und stabiles Gehäuse
  • Spiralkabel

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RLK31-8-2500-IR-3953/31

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster energetisch, Kunststoffgehäuse, Tastweite 2500 mm einstellbar, AC/DC-Version, Infrarotlicht, Hellschaltung, Relaisausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 2500 mm einstellbar
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Polarisationsfilternein
Lichtfleckdurchmesserca. 50 mm im Abstand von 2,5 m
Öffnungswinkel2 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux ; nach EN 60947-5-2
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd790 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Leerlaufstrom≤ 40 mA
Leistungsaufnahme≤ 2 VA
Ausgang
Schaltungsarthellschaltend
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 240 V AC/DC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 150 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenz≤ 20 Hz
Ansprechzeit≤ 25 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
TR CU 004/2011
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSpiralkabel 4 m , 5-adrig
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
Masse350 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite18 mm
Tiefe35 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Produktdokumentation: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF379 KB

Zulassungen: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0535AALLPDF129 KB

Zugehörige Produkte: RLK31-8-2500-IR-3953/31

Zubehör
Haltewinkelfa
Haltewinkel schmalfa
Haltewinkel schmalfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagewinkel zur Anbringung an planen Oberflächen mit 2 Schrauben M4fa
Haltewinkel aus Edelstahl mit Befestigungsschenkel seitlichfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …