Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBT350-R100-2EP-IO-V31
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster HGU ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143
  • Miniatur-Bauform
  • Störende Hintergründe werden unterdrückt
  • Mechanisch einstellbare Tastweite
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Flexible Montagemöglichkeiten durch Langloch

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundunterdrückung, Tastweite 220 mm einstellbar, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Stecker M8
Allgemeine Daten
Tastbereich5 ... 220 mm
Einstellbereich100 ... 220 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED , 645 nm
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 10 mm bei Reichweite 220 mm
Öffnungswinkelca. 2,6 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd830 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs gelb, leuchten bei Detektion
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 15 mA
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65/IP67
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittPMMA
SteckerKunststoff
Masseca. 10 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 0,4 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite11 mm
Tiefe23 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

Funktion

Klein, robust und zuverlässig, die Miniatursensoren der Serie ML8 eignen sich besonders für die berührungslose Objekterfassung unter beengten Platzverhältnissen. Die Anzeige-LED befindet sich bei dieser Serie hinter der Lichtaustrittsfläche und informiert im Betrieb sicher über den Sensorstatus. Die LED ist immer sichtbar, auch wenn der Sensor komplett in ein Profil integriert ist. Flexible Befestigungsmöglichkeiten und fest voreingestellte Tastweiten vereinfachen Einrichtung und Betrieb.

Produktdokumentation: ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF338 KB

Konstruktion / Simulation: ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP853 KB

Zulassungen: ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0710BALLPDF74 KB

Zugehörige Produkte: ML8-8-HGU-220-RT/59/103/143

Zubehör

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa

Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML7 und Serie ML8, Befestigungswinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …