Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster, energetisch RLK61-8-1000-Z/31/115

RLK61-8-1000-Z/31/115
  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben in spezieller Bauform
  • Kompakte Bauform
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten durch kubische Bauform mit M30-Gewinde
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Programmierbare Zeitfunktionen
  • Allspannungsversion
  • Relaisausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RLK61-8-1000-Z/31/115

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster, energetisch
Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 1000 mm einstellbar
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 17 mm im Abstand von 1000 mm
Öffnungswinkel1 °
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige2 LEDs gelb leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang1 SPDT
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011 TR CU 004/2011
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss2 m Festkabel    
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA

Dokumente: RLK61-8-1000-Z/31/115

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF484 KB

CAD+CAE: RLK61-8-1000-Z/31/115

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4889 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3330 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: RLK61-8-1000-Z/31/115

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
China CQC CCC2011010305467441PDF1383 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: RLK61-8-1000-Z/31/115

Zubehör
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzenfa
Haltewinkel mit runden Schlitzenfa
Montagehilfe mit Kugelgelenkfa
Vertikale Montageplatte für Kugelgelenkfa

Funktion: RLK61-8-1000-Z/31/115

Die Sensor-Familie der Serie 61 ist eine vielseitige Produktlinie und umfasst fünf unterschiedliche Betriebsarten. Jeder Sensor besitzt vier LEDs als Betriebsanzeige und Signalanzeige die aus allen Richtungen gut sichtbar sind. Das Gehäuse aus Polycarbonat bietet die Schutzart IP67. Farbige Markierungen auf dem Sensor zeigen auf einfache Weise das Funktionsprinzip an. Die DC-Modelle sind mit einem Gegentaktausgang ausgestattet, während AC/DC-Modelle einen Relaisausgang mit bis zu 3 A bieten. Alle Versionen sind serienmäßig mit einem integrierten Multifunktions-Timer, einer Empfindlichkeitseinstellung und einem Hell-/Dunkel-Schalter ausgestattet. Die Sensoren der Serie 61 haben einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung und sind Fremdlichtunabhängig. Jeder Sensor kann über Bohrungen an der Vorder- und Rückseite, über eine hinten angebrachte Schwalbenschwanzführung sowie über ein M30 x 1.5 Gewinde befestigt werden. Darüber hinaus bieten die Sensoren mit Kabelausgang ein ½" - 14 NPT Innengewinde für die Montage eines flexiblen Schutzrohrs.