Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster HGA MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103
  • Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse
  • MPT Multi Pixel Technology
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
  • Präzise Hintergrundausblendung, einstellbar
  • Durchgehend kleine sw/ws-Differenz bis zur Endtastweite
  • Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Produktbeschreibung
Schaltender Reflexionslichttaster mit Messkern, kompakte Bauform, Hintergrundausblendung und 3 weitere einstellbare Betriebsarten, IO-Link-Schnittstelle, Tastweite 120 mm einstellbar, Rotlicht, 2 Gegentaktausgänge, Stecker M8
Allgemeine Daten
Tastbereich20 ... 120 mm
Schwarz-Weiß-Differenz < 3%
Einstellbereich20 ... 120 mm
Diagnosebereich20 ... 120 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 4 mm bei Tastweite 100 mm
Öffnungswinkelca. 2,5 °
Fremdlichtgrenze25000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd500 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
BedienelementeTastweiteneinsteller
ParametrieranzeigeIO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz)
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrommax. 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2 V DC
Schaltfrequenz200 Hz
Ansprechzeit2,5 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
60 ... 70 °C (140 ... 158 °F) ; max. 20,000 Stunden = 2,5 Jahre (Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 3-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masseca. 40 g
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Funktion

Der Reflexions-Lichttaster mit MPT Technologie kombiniert die Vorteile des Triangulationsprinzips mit der Messfunktionalität eines Distanzsensors. Der integrierte Messkern realisiert in einem Gerät verschiedenste Schaltfunktionen, bei einer großen Tastweite und einer kleinen schwarz/weiss-Differenz bis zur Endtastweite. Der Sensor ist mit einer IOLink Schnittstelle ausgestattet, über die sich der Messkern optimal an die Erfordernisse der jeweiligen Applikation anpassen lässt.

Produktdokumentation: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB
Kurzanleitungen
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF661 KB

Konstruktion / Simulation: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP681 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2568ALLPDF223 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

Software: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
IODD1.0.1 for MLV41-8-H / IODD1.0.1 für MLV41-8-HV1.02 / 2013-10-29ZIP76 KB
Softwaretools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/98/103

Zubehör

Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 3-polig, PUR-Kabel graufa

EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa

PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstabfa
Haltewinkelfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Push-In-Steckverbinderfa
PROFINET IO IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, DIN-Hutschiene, Schraubklemmefa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …