Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster HGA ML100-8-H-350-RT/103/115

ML100-8-H-350-RT/103/115
  • Miniatur-Bauform
  • Einfache Handhabung
  • Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck
  • Vollmetall-Gewinde-Befestigung
  • Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand
  • Fremdlichtunempfindlich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML100-8-H-350-RT/103/115

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 350 mm einstellbar, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, Festkabel
Allgemeine Daten
Tastbereich5 ... 350 mm
Tastbereich min.5 ... 30 mm
Tastbereich max.5 ... 350 mm
Einstellbereich30 ... 350 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Polarisationsfilternein
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 18 % bei 350 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 20 mm im Abstand von 350 mm
Öffnungswinkelca. 4 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd860 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 20 mA
Ausgang
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
Spannungsfall≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenz500 Hz
Ansprechzeit1 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class-2-Stromquelle oder UL-gelistetes Netzteil mit beschränktem Spannungsausgang mit (evtl. integrierter) Sicherung (max. 3.3 A gemäß UL248), Typ-1-Gehäuse
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Gehäusebreite11 mm
Gehäusehöhe31 mm
Gehäusetiefe20 mm
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 50 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben0,6 Nm
Kabellänge2 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: ML100-8-H-350-RT/103/115

Funktion

Die optischen Sensoren dieser Baureihe sind sowohl für Standard- als auch für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Die Baureihe verfügt über ein Miniaturgehäuse, zwei Montagelöcher mit M3-Metallgewinde und eine gut sichtbare LED-Statusanzeige.

Jedes Gerät ist mit einem Empfindlichkeitseinsteller und einem Hell-/Dunkelumschalter ausgestattet, um die Flexibilität zu erhöhen.

Eine Vielzahl von Varianten sind sowohl mit Infrarotlicht als auch mit Rotlicht mit PowerBeam für eine einfache Ausrichtung erhältlich.

Spezielle Varianten mit BlueBeam eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen wie in der Solar- und Batterieherstellungsbranche.

Produktdokumentation: ML100-8-H-350-RT/103/115

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF463 KB

Konstruktion / Simulation: ML100-8-H-350-RT/103/115

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model / 3-D-ModellALLSTP1021 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: ML100-8-H-350-RT/103/115

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
USA UL E8705620181121-E87056ALLPDF276 KB
Konformitätserklärung
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0435FALLPDF311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5267ALLPDF230 KB

Zugehörige Produkte: ML100-8-H-350-RT/103/115

Zubehör
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100, Befestigungswinkelfa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML100fa
Haltewinkelfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …