Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Staubahntaster, Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastweite 600 mm einstellbar, Infrarotlicht, Dunkelschaltung, 1 PNP-Ausgang, Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich | 15 ... 600 mm | |
Tastbereich min. | 15 ... 250 mm | |
Tastbereich max. | 15 ... 600 mm | |
Einstellbereich | 250 ... 600 mm | |
Referenzobjekt | Standardweiß 200 mm x 200 mm | |
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm | |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 15 % | |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 40 mm bei Reichweite 600 mm | |
Fremdlichtgrenze | Gleichlicht 30000 Lux , Leuchtstofflampe 5000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1100 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt | |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 VDC -20% +10% | |
Welligkeit | max. 10 % | |
Leerlaufstrom | max. 20 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Schaltfrequenz | 100 Hz | |
Ansprechzeit | 5 ms | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung | |
Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 1000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff | |
Lichtaustritt | Kunststofflinse | |
Masse | ca. 50 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 100 mm | |
Breite | 18 mm | |
Tiefe | 46 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Sensoren der Serie SBL eigenen sich zur vereinfachten Steuerung des Warenflußes von Rollenförderen in der Fördertechnik.
Bei den SBL Sensoren handelt es sich um präzise Hintergrundausblender nach der 3 Element Methode. Neben einer überragenden Hintergrundausblendung zeichnet er sich durch eine sehr gute Fremdlichtunempfindlichkeit aus.
Waren oder Transportbehältnisse aller Farben und Opazitäten werden sicher detektiert. Durch seine speziell angepasste Bauform eignet sich der Sensor zur Montage zwischen den Rollen oder aber auch anderen Fördereinheiten. Dadurch ist er leicht zu integrieren und vor Beschädigungen geschützt.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 784 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …