Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Externes Schaltgerät SU100/25/145/165

SU100/25/145/165
  • Schaltgerät für Miniatursensoren Serie ML10
  • Gehäuse mit abziehbaren, mechanisch kodierten Klemmen
  • 3 unabhängige Kanäle
  • 3 Gegentaktausgänge
  • Funktionsanzeige für alle Ausgänge
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Manipulationssichere Version da keine Einstellmöglichkeiten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SU100/25/145/165

Produktbeschreibung
Schaltgerät für Miniatursensoren Serie ML10
Allgemeine Daten
Reichweiteabhängig von verwendetem Sensor
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1840 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on
FunktionsanzeigeLED gelb (3x) : leuchtet bei erkanntem Objekt
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom< 75 mA
Eingang
Anzahl/TypT1, T2, T3 für den Anschluss der Sensoren Serie ML10
Ausgang
Anzahl/TypT4
SchaltungsartNPN hellschaltend
Signalausgang3 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall< 2,5 V
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit500 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Federzugklemmen
T1 - T4
Material
GehäusePA 66-FR
MontageTragschiene gemäß DIN EN 60715 , 35 mm Hutschiene
Masse60 g
Abmessungen
Höhe102 mm
Breite22,5 mm
Länge50,5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270905
ECLASS 12.027210990
ECLASS 11.027210990
ECLASS 10.0.127210990
ECLASS 9.027210990
ECLASS 8.027210990
ECLASS 5.127270990
ETIM 9.0EC002651
ETIM 8.0EC002651
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC002651
ETIM 5.0EC002538
UNSPSC 12.139121528

Details: SU100/25/145/165

Funktion

Der SU100 Signalumformer eignet sich zum Anschluss von maximal drei Miniatur-Reflexions- Lichtaster der Serie ML10 mit echter Hintergrundausblendung (HGA).

An einem SU100 Signalumformer können drei unabhängig voneinander arbeitende Miniatur Lichtschranken betrieben werden. Die Signalausgänge der einzelnen Sensoren geben nur das Schaltsignal des dazugehörigen Sensors aus, arbeiten also unabhängig voneinander.

Produktdokumentation: SU100/25/145/165

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF408 KB

Konstruktion / Simulation: SU100/25/145/165

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4631 KB

Zulassungen: SU100/25/145/165

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0ALLPDF546 KB

Zugehörige Produkte: SU100/25/145/165

Zubehör
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …