Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt OBT350-R101-2EP-IO-V31

Reflexionslichttaster HGA ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Einstellbare Hintergrundausblendung
  • Kleiner, scharfer Lichtfleck
  • Sehr kleine Schwarz-Weiß-Differenz
  • Weit sichtbare Anzeige-LEDs für Power-On, Schaltzustand, Kurzschluss und Unterspannung
  • Metallverstärkte Befestigungslöcher
  • Gegentaktausgang

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für Standardanwendungen, Miniaturbauform, Tastweite 150 mm einstellbar, Hell-/Dunkelschaltung, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M8
Allgemeine Daten
Tastbereich15 ... 150 mm
Tastbereich min.10 ... 30 mm
Tastbereich max.18 ... 150 mm
Einstellbereich30 ... 150 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)< 15 %
Lichtfleckdurchmesserca. 6 mm bei Reichweite 150 mm
Fremdlichtgrenze
Gleichlicht40000 Lux
Wechsellicht5000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1940 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrom< 25 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz1000 Hz
Ansprechzeit500 µs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
Gehäusebreite13,9 mm
Gehäusehöhe31,4 mm
Gehäusetiefe18 mm
SchutzartIP67 / IP69K
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittPMMA
Masseca. 10 g

Dokumente: ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF438 KB

CAD+CAE: ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS153 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP101 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of Conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0708BPDF87 KB

Zugehörige Produkte: ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

Zubehör

Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabelfa
Klemmkörperfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa
Haltewinkelfa

Funktion: ML6-8-H-150-RT/40b/65a/95/110

Die Serie ML6 kennzeichnet eine robuste, leistungsfähige und universelle Standardbauform im Miniaturgehäuse. Das Gehäuse bietet IP67/IP69K, eine lebensmittelechte Kunststoffscheibe, rundum sichtbare Anzeige LEDs sowie robuste Vollmetalleinsätze zur Montage. Verfügbar sind einstellbare sowie manipulationssichere Sensoren mit zweifachem Gegentaktausgang. Die Sensoren sind Fremdlichtunempfindlich. Mögliche Reflexionen aus dem Hintergrund werden unterdrückt. Der ungewöhnlich kleine, scharfe Lichtfleck und die kurze Ansprechzeit ermöglicht höchste Schaltpräzision auf Objektkanten. Gut sichtbare rote Lichtquellen erleichtern das Ausrichten. Besonders zu erwähnen sind die leistungsfähigen Fix-Fokus Hintergrundausblender. Die Sensoren eignen sich zur präzisen Objekterkennung und eröffnet weite Applikationsfelder.