Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster HGA RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

RL28-8-H-400-RT-Z/110/116
  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power-ON und Schaltzustand
  • Gute Ausrichtbarkeit durch rote Sende-LED
  • Programmierbare Zeitfunktionen GAN, GAB, IAB und GAN-IAB als Doppelfunktion
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Schutzklasse II

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Allgemeine Daten
Tastbereich20 ... 400 mm
Tastbereich min.20 ... 150 mm
Tastbereich max.20 ... 400 mm
Hintergrundausblendungmax. + 10 % der oberen Tastbereichsgrenze
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 %
Lichtfleckdurchmesserca. 12 mm im Abstand von 400 mm
ÖffnungswinkelSender 1,2°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze50000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd720 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
BedienelementeTastweiteneinsteller , Hell-/Dunkelumschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Leerlaufstrom≤ 40 mA
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.)
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenz250 Hz
Ansprechzeit2 ms
TimerfunktionGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmierbar
Einstellbereich 0,02 ... 1 s
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum.
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussKlemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2, Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm, Kabelverschraubung M16x1,5
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoff
Masse112 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe54,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 9.0EC002719
ETIM 8.0EC002719
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

Produktdokumentation: RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF507 KB

Konstruktion / Simulation: RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP206 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135AALLPDF186 KB

Zugehörige Produkte: RL28-8-H-400-RT-Z/110/116

Zubehör
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
HaltewinkelMontagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Montagehilfe für Sensoren der Serie RL*fa
Haltewinkelfa
Haltewinkel für rückseitige Wandmontagefa
Schutzhaube zum Schutz vor Schweissperlenfa
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …