Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
RL31-8-H-800-RT/115/136
Produktbeschreibung |
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung für Standardanwendungen, Große Bauform, Tastweite 800 mm einstellbar, Rotlicht, Dunkelschaltung, Gegentaktausgang, Festkabel |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 50 ... 800 mm |
Tastbereich min. | 50 ... 100 mm |
Tastbereich max. | 50 ... 800 mm |
Einstellbereich | 100 ... 800 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 5 % |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 25 mm im Abstand von 800 mm |
Öffnungswinkel | ca. 2 ° |
Fremdlichtgrenze | 20000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 580 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | LED gelb ; ein: Objekt innerhalb des Erfassungsbereich ; aus: Objekt außerhalb des Erfassungsbereich |
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | max. 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
Ausgang |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Schaltfrequenz | 200 Hz |
Ansprechzeit | 2,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II , Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 2 m , 4-adrig |
Material | |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Lichtaustritt | PMMA |
Masse | 133 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 35 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Produktdokumentation:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Konstruktion / Simulation:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Zulassungen:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Zugehörige Produkte:
RL31-8-H-800-RT/115/136
Zubehör |
|
|
|
Haltewinkelfa |
|
|
|
|
Haltewinkel schmalfa |
|
|
|
|
Haltewinkel schmalfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa |
|
|
|
|
Montagewinkel zur Anbringung an planen Oberflächen mit 2 Schrauben M4fa |
|
|
|
|
Haltewinkel aus Edelstahl mit Befestigungsschenkel seitlichfa |
|