Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionslichttaster HGA MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136

MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136
  • Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
  • Präzise Hintergrundausblendung, einstellbar
  • Durchgehend kleine sw/ws-Differenz bis zur Endtastweite
  • PowerBeam Sende-LED

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung im korrosionsbeständigen Metallgehäuse, Tastweite 500 mm einstellbar, Rotlicht, Gegentaktausgang, Stecker M12
Allgemeine Daten
Tastbereich20 ... 500 mm
Schwarz-Weiß-Differenz < 5%
Einstellbereich40 ... 500 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 25 mm bei Tastweite 500 mm
Öffnungswinkelca. 3 °
Fremdlichtgrenze25000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd500 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
Leerlaufstrommax. 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2 V DC
Schaltfrequenz200 Hz
Ansprechzeit2,5 ms
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Mechanische Daten
Gehäusebreite31 mm
Gehäusehöhe56,5 mm
Gehäusetiefe13,6 mm
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masseca. 40 g

Dokumente: MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / Beipackzettel ALLPDF459 KB

CAD+CAE: MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS1404 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP942 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1846BPDF87 KB
Zertifikate
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: MLV41-8-H-500-RT/65b/92/136

Zubehör

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstabfa
Haltewinkelfa