Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L
Produktbeschreibung |
Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, ultrakleine Bauform mit M2 Montage, Tastweite 15 mm, PNP-Ausgang, 200 mm Festkabel mit Stecker M8, 4-polig |
Allgemeine Daten |
Tastbereich | 7 ... 15 mm |
Referenzobjekt | Standardweiß, 100 mm x 100 mm |
Lichtsender | Laserdiode |
Lichtart | rot, Wechsellicht , 680 nm |
Laserkenndaten | |
| Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN |
| Laserklasse | 1 |
| Wellenlänge | 680 nm |
| Strahldivergenz | > 5 mrad |
| Impulsdauer | ca. 3 µs |
| Wiederholrate | ca. 16,6 kHz |
| max. Puls Energie | 9,5 nJ |
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%) | < 3 % bei 15 mm |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 1,5 mm im Abstand von 15 mm |
Öffnungswinkel | ca. 2 ° |
Lichtaustritt | frontal |
Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 800 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün: Power on blinkend: Kurzschluss-/Überlastanzeige |
Funktionsanzeige | LED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 12 ... 24 V |
Leerlaufstrom | < 10 mA |
Schutzklasse | III |
Ausgang |
Schaltungsart | Schließer |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 50 mA , ohmsche Last |
Spannungsfall | ≤ 1,5 V DC |
Schaltfrequenz | ca. 2 kHz |
Ansprechzeit | 250 µs |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 |
UL-Zulassung | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusebreite | 7,5 mm |
Gehäusehöhe | 24 mm |
Gehäusetiefe | 11,2 mm |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PC/ABS und TPU |
| Lichtaustritt | Glas |
| Kabel | PUR |
Montage | Befestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten |
Masse | ca. 10 g |
Kabellänge | 200 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Dokumente:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L
CAD+CAE:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L
Zertifikate+Zulassungen:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L
Zugehörige Produkte:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2, Befestigungswinkelfa |
|
Funktion:
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L
Der Nanosensor Serie R2 ist entwickelt für einen breiten Einsatz mit besonderer Montagefreundlichkeit und Robustheit. Das sehr kleine Gehäuse mit 45° Kabelabgang ermöglicht eine platzsparende Installation bei geringstem Platz. Neue Funktionsprinzipien und Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten. Die DuraBeam-Lasersensoren sind langlebig und einsetzbar wie ein Standardsensor. Die abriebfeste Glasfront ermöglicht einen langlebigen Betrieb nah am bewegten Objekt.