Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Vibrationsgrenzschalter LVL-M2H

LVL-M2H
  • Grenzwertschalter in Hygieneausführung für Flüssigkeiten
  • Große Auswahl an Prozessanschlüssen: universell einsetzbar
  • Vielfalt an Elektronikeinsätzen: passender Anschluss für jede Prozesssteuerung
  • Kein Abgleich: rasche und kostengünstige Inbetriebnahme
  • Keine mechanisch bewegten Teile: wartungsfrei, kein Verschleiß, lange Lebensdauer
  • Überwachung der Schwinggabel auf Beschädigung: funktionssicher
  • PROFIBUS PA-Protokoll: einfache und schnelle Inbetriebnahme und Wartung
  • Prozessanschlüsse nach EHEDG
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LVL-M2H

Allgemeine Daten
FunktionsprinzipGrenzstanddetektion
Maximum- oder Minimum-Detektion in Tanks oder Rohrleitungen mit Flüssigkeiten aller Art, auch im explosionsgefährdeten Bereich. Durch hohen Korrosionsschutz besonders für sehr aggressive Flüssigkeiten geeignet.
MessverfahrenDie Schwinggabel des Sensors schwingt in Eigenresonanz. Bei Bedeckung mit Flüssigkeit verringert sich die Schwingungsfrequenz. Diese Frequenzänderung bewirkt das Umschalten des Grenzschalters.
BauformGerät mit Verlängerungsrohr
Hygiene-Variante
SerieVibracon LVL-M2
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
BemessungsspannungElektronikeinsatz FEL50A (PA): 9 ... 32 V DC
Elektronikeinsatz FEL51 (AC): 253 V AC, 50/60 Hz
Elektronikeinsatz FEL52 (E5): 10 ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL54 (WA): 19 ... 253 V AC, 50/60 Hz oder 19 ... 55 V DC
Elektronikeinsatz FEL55 (SI): 11 ... 36 V DC, SPS
Elektronikeinsatz FEL56 (N1), FEL58 (N2): Trennschaltverstärker nach EN 60947-5-6 (NAMUR)
StromaufnahmeElektronikeinsatz FEL52 (E5): max. 15 mA
LeistungsaufnahmeElektronikeinsatz FEL52 (E5): max. 0,83 W
Elektronikeinsatz FEL54 (WA): max. 1,3 W
Elektrische Daten
Überspannungsschutz Elektronikeinsatz FEL51 (AC), Elektronikeinsatz FEL52 (E5), Elektronikeinsatz FEL54 (WA), Elektronikeinsatz FEL55 (SI): Überspannungskategorie III
Eingang
Schaltpunktsiehe Abschnitt Schaltpunkt
MessgrößeFüllhöhe (Grenzwert)
Messbereichabhängig von der Einbaustelle und der Rohrverlängerung bis 3000 mm , größere Längen auf Anfrage
Ausgang
Schaltverzögerungbeim Bedecken der Schwinggabel: ca. 0,5 s, beim Freiwerden der Schwinggabel: ca. 1,0 s (andere Schaltzeiten auf Anfrage)
zusätzlich bei PROFIBUS PA (Elektronikeinsatz FEL50A (PA)) einstellbar: 0,5 ... 60 s
SchaltverhaltenMinimum-/Maximum-Ruhestromsicherheit am Elektronikeinsatz umschaltbar
MAX = Maximumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Bedecken der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Überfüllsicherung
MIN = Minimumsicherheit:
Der Ausgang schaltet beim Freiwerden der Schwinggabel in Richtung Ausfallsignal.
Verwendung z. B. für Trockenlaufschutz
beim Einschalten der Hilfsenergie ist Ausgang auf Ausfallsignal, nach max. 3 s richtige Schaltstellung
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61326
Sind die Gabelzinken aufgrund von Ansatz miteinander verbunden, wird das Nutzsignal so stark abgedämpft, dass die ursprünglichen EMV-Werte nicht mehr in vollem Umfang eingehalten werden können
(EN 61000-4-3 Elektromagnetische Felder, EN 61000-4-6 HF-Einkopplung).
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN 61010-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
KlimaklasseDIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38
Eingangskenngrößen
MessstoffdichteEinstellung am Elektronikeinsatz > 0,5 g/cm3 oder > 0,7 g/cm3 (andere auf Anfrage)
Messgenauigkeit
ReferenzbedingungenUmgebungstemperatur: 23 °C (73,4 °F), Messstofftemperatur: 23 °C (73,4 °F),
Messstoffdichte: 1 g/cm3 (Wasser), Messstoffviskosität: 1 mm2/s, Messstoffdruck pe: 0 bar,
Sensoreinbau: vertikal von oben, Dichtewahlschalter: auf > 0,7 g/cm3
Messabweichungmax. ± 1 mm, konstruktiv bedingt
Wiederholbarkeit0,1 mm
Hystereseca. 2 mm
Einfluss der Messstoffdichtemax. +4,8 ... -3,5 mm (0,5 ... 1,5 g/cm3)
Einfluss der Messstofftemperaturmax. +1,4 ... -2,8 mm (-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F))
Einfluss des Messstoffdruckesmax. 0 ... -2,5 mm (-1 ... 64 bar)
Einsatzbedingungen
Einbaubedingungen
Einbaulagemit kurzem Rohr (bis ca. 500 mm) beliebig, mit langem Rohr senkrecht
Prozessbedingungen
Messstofftemperatur-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F) , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse
Messstoffdruckpe = -1 ... 64 bar (-14,5 ... 928,3 psi) über den gesamten Temperaturbereich , Ausnahmen siehe Prozessanschlüsse
Prüfdruckmax. 100 bar (1,5-fache des Messstoffdrucks pe), Funktion während Prüfdruck nicht gegeben, Berstdruck der Membran 200 bar
Thermischer Schockmax. 120 °C/s (max. 120 K/s)
Aggregatzustandflüssig
Dichtemin. 0,5 g/cm3 (Kompaktgehäuse 0,7 g/cm3), andere Dichteeinstellungen auf Anfrage
Viskositätmax. 10000 mm2/s (max. 10000 cSt)
Feststoffanteile< ∅5 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F) , Funktion bei eingeschränkten Daten
siehe Abschnitt Umgebungstemperatur
Lagertemperatur-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Schwingungsfestigkeit10 ... 50 Hz, 0,15 mm, 100 Zyklen
Mechanische Daten
SchutzartPolyester-, Stahl- und Aluminium-Gehäuse: IP66/IP67
Kompaktgehäuse:
- IP65 mit Ventilstecker PG11 oder 1/2NPT
- IP66/IP68 mit M12 x 1-Stecker ohne LEDs (1.4435/316L)
- IP69K mit M12 x 1-Stecker mit LEDs (1.4435/316L)
AnschlussElektronikeinsätze: Querschnitt max. 2,5 mm2, Litze in Aderendhülse nach DIN 46228
Schutzleiter im Gehäuse: Querschnitt max. 2,5 mm2
Potenzialausgleichsanschluss außen am Gehäuse: Querschnitt max. 4 mm2
Materialmessstoffberührte Teile:
- Prozessanschluss und Verlängerungsrohr: 1.4435/316L
- Schwinggabel: 1.4435/316L
- Flachdichtung für Prozessanschluss G2* oder G3*: Elastomer-Faser, asbestfrei
Gehäuse:
- Polyestergehäuse: PBT-FR mit Deckel aus PBT-FR oder mit Klarsichtdeckel aus PA12,
Deckeldichtung: EPDM
- Edelstahlgehäuse: 1.4435/316L, Deckeldichtung: Silikon
- Aluminiumgehäuse: EN-AC-AlSi10Mg, kunststoffbeschichtet, Deckeldichtung: EPDM
- Kompaktgehäuse mit Ventilstecker oder M12-Stecker: 1.4435/316L
Kabelverschraubung: Polyamid oder Messing, vernickelt
Temperaturdistanzstück: 1.4435/316L
Druckfeste Durchführung: 1.4435/316L
OberflächengüteRa < 1,5 µm/120 grit: Länge, Distanzstücke, Durchführungen *C
Ra < 0,3 µm/320 grit: Länge, Distanzstücke, Durchführungen *D
Masse700 g , Grundgewicht: kompakter Sensor, Elektronikeinsatz, Edelstahlgehäuse, Prozessanschluss G2*, Mehrgewicht abhängig von Verlängerung, Gehäuse und Prozessanschluss
Prozessanschlüsse:
- A31 1000 g, A41 1200 g, A51 1500 g, A6* 2400 g, A72 4800 g, A81 4900 g, A82 6800 g, A91 7000 g,
A92 11,5 kg
- D75 3200 g, D95 5900 g, DA3 5600 g, D7A 300 g, D7D 300 g
- F45 1400 g, F51 1200 g, F55 2000 g, F61 1400 g, F65 2400 g, F71 1600 g, F75 3200 g, F7F 2600 g,
F81 2400 g, F85 4300 g, F93 4800 g, F95 5900 g, FA3 5600 g, FA5 7500 g
- G3E 200 g
- J13 keine Angabe, J16 keine Angabe, J17 1700 g, J19 keine Angabe, J1A keine Angabe, J1C 1700 g
- R*R keine Angabe
- S13 300 g, S61 200 g, SV1 keine Angabe
- T51 keine Angabe, T61 100 g
Verlängerungsrohr, Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung:
- B* 900 g/m, C* 2300 g/100 Zoll
- D* 100 g
- J* 900 g/m und 600 g, K* 2300 g/100 Zoll und 600 g
- L* 700 g
- R* 900 g/m und 700 g, S* 2300 g/100 Zoll und 700 g
- T* 800 g
AbmessungenGehäuse: Durchmesser max. 85 mm, Höhe max. 173 mm
Temperaturdistanzstück, druckfeste Durchführung: zusätzliche Länge L 140 mm
Prozessanschluss: Länge L 55,5 ... 80 mm
Verlängerung: beliebige Länge L von 148 ... 3000 mm, gößere Längen auf Anfrage
Verlängerung: Baulänge L II, bei senkrechtem Einbau von oben gleicher Schaltpunkt wie bei
Vibracon LVL1, LVL2
Schwinggabel: Breite 17,5 mm, Gabelweite 10 mm, Länge 25 mm
Prozessanschluss- zylindrisches Gewinde G3/4A, G1A nach DIN ISO 228/1 mit Flachdichtung nach DIN 7603
- konisches Gewinde R3/4, R1 nach DIN 2999, Teil 1
- frontbündige Montage mit Einschweißmuffe nach Werksnorm (G3/4A, G1A)
- frontbündige Montage mit Einschweißadapter nach Werksnorm (1 Zoll), Sensor ausrichtbar
- Triclamp 1-1/2 Zoll, 2 Zoll nach ISO 2852
- Rohrverschraubung DN32, DN40, DN50 nach DIN 1185
- aseptischer Anschluss DN50 nach DIN 11864-1 Form A für Rohr DIN 11850
- SMS-Anschluss 2 Zoll (DN51)
- DRD-Flansch, 65 mm
- Varivent® DN50 (50/40) nach Werksnorm Tuchenhagen
- Flansche nach EN 1092-1 ab DN25, nach ANSI B 16.5 ab 1 Zoll, nach JIS B 2238 (RF) ab DN25
Weitere Informationen finden Sie im Typenschlüssel.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Internationale Zulassungen
FM-Zulassungsiehe Control Drawings (ZD)
CSA-Zulassungsiehe Control Drawings (ZD)
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen (SI)
Anzeige- und Bedienoberfläche
AnzeigeelementeElektronikeinsätze:
- Elektronikeinsätze FEL50A (PA), FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED
- Elektronikeinsätze FEL51 (AC), FEL52 (E5), FEL54 (WA), FEL55 (SI), FEL56 (N1): grüne LED, rote LED
Kompaktgehäuse:
Kompaktgehäuse mit Ventilstecker
- Elektronikvarianten FEL51 (AC), FEL52 (E5): grüne LED, rote LED
- Elektronikvariante FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED
Kompaktgehäuse mit M12 x 1-Rundsteckverbinder ohne LEDs
- Elektronikvariante FEL52 (E5): grüne LED, gelbe LED, rote LED
- Elektronikvariante FEL58 (N2): grüne LED, gelbe LED
Kompaktgehäuse mit M12 x 1-Rundsteckverbinder mit LEDs
- Elektronikvariante FEL52 (E5): grüne LED, zwei gelbe LEDs
BedienelementeElektronikeinsatz FEL50A (PA): 8 Schalter zur Einstellung der Geräteadresse
Elektronikeinsätze FEL51 (AC), FEL52 (E5), FEL54 (WA), FEL55 (SI), FEL56 (N1): zwei Schalter für Sicherheits- und Dichteumschaltung
Elektronikeinsatz FEL58 (N2): zwei Schalter für Sicherheits- und Dichteumschaltung und eine Prüftaste zur Unterbrechung der Zuleitung
FunktionstestKompaktgehäuse: Funktionstest mit Testmagnet
Elektronikvarianten FEL51 (AC), FEL52 (E5) und FEL58 (N2): Beim Test wird der aktuelle Zustand des elektronischen Schalters umgekehrt.
Zertifikate und Zulassungen
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
Allgemeine Informationen
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen (SI)
Control Drawings (ZD)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027200518
ECLASS 12.027200518
ECLASS 11.027200518
ECLASS 10.0.127200518
ECLASS 9.027200589
ECLASS 8.027200589
ECLASS 5.127200589
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001447
UNSPSC 12.141111950

Details: LVL-M2H

Funktion

Das Gerät ist ein Grenzwertschalter zum Einsatz in allen Flüssigkeiten

  • für Temperaturen von -50 °C bis +150 °C

  • für Drücke bis 64 bar

  • für Viskositäten bis 10000 mm 2/s

  • für Dichten 0,5 g/cm 3 oder 0,7 g/cm 3 (andere Einstellungen auf Anfrage)

Die Funktion wird nicht beeinflusst durch Strömungen, Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibration, Feststoffanteile oder Ansatz, daher ist das Gerät ein idealer Ersatz für Schwimmschalter.

Das Gerät ist mit Verlängerungsrohr bis 3 m lieferbar (bis 6 m Länge auf Anfrage).

Mit polierter Schwinggabel, leicht zu reinigenden Prozessanschlüssen und Gehäusen ist der Füllstandgrenzschalter für den Lebensmittel- und Pharmabereich geeignet.

Die Zündschutzarten Ex ia und Ex d ermöglichen den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Produktdokumentation: LVL-M2H

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
TI328O, Technische Information LVL-M*GERPDF1104 KB
Kurzanleitungen
KA00219O, brief instructions Weld-in socket G¾ (Z66) / KA00219O, Kurzanleitung Einschweißmuffe G¾ (Z66)ALLPDF155 KB
KA144O, brief instructions LVL-M*(H) / KA144O, Kurzanleitung LVL-M*(H)ALLPDF1347 KB
KA220O, brief instructions LVLM*H Compact housing / KA220O, Kurzanleitung LVLM*H KompaktgehäuseALLPDF1111 KB
Instruction Manual Weld-in socket / Betriebsanleitung EinschweißmuffeALLPDF113 KB
Operating instructions KA 141O, Weld-in adapter G1A (Z101) / Betriebsanleitung KA 141O, Einschweißadapter G1A (Z101)ALLPDF113 KB
Operating instructions KA 142O, Weld-in socket G¾A (Z100) / Betriebsanleitung KA 142O, Einschweißmuffe G¾A (Z100)ALLPDF121 KB
Operating instructions KA 152O, Sliding sleeve G1½A (Z121), 1½ NPT (Z123) / Betriebsanleitung KA 152O, Schiebemuffe G1½A (Z121), 1½ NPT ( Z123)ALLPDF413 KB
Operating instructions KA153O, High pressure sliding sleeve G1A (Z124, Z125), 1 NPT (Z128, Z129) / Betriebsanleitung KA153O, Hochdruck-Schiebemuffe G1A (Z124, Z125), 1 NPT (Z128, Z129)ALLPDF753 KB
Operating instructions KA154O, High pressure sliding sleeve G1½A (Z126, Z127), 1½ NPT (Z130, Z131) / Betriebsanleitung KA154O, Hochdruck-Schiebemuffe G1½A (Z126, Z127), 1½ NPT (Z130, Z131)ALLPDF747 KB
Operating instuctions KA 151O, Sliding sleeve G1 (LVL-Z120), 1 NPT (LVL-Z122) / Betriebsanleitung KA 151O, Schiebemuffe G1 (LVL-Z120), 1 NPT (LVL-Z122)ALLPDF416 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
SI00063O, Betriebsanleitung LVL-M** NAMURGERPDF462 KB
SI00064O, Betriebsanleitung LVL-M** NAMURGERPDF389 KB
SI00031O, Betriebsanleitung LVL-M**GERPDF378 KB
SI00182O, Betriebsanleitung LVL-MXXGERPDF988 KB
Handbücher
BA141O, Handbuch Elektronikeinsatz FEL50 A (PA)GERPDF698 KB

Zulassungen: LVL-M2H

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada CSACoC 212978ALLPDF251 KB
DEKRA Ex ib IECEx Certificate of Conformity Ex iaIECEx DEK 16.0077XALLLINK---
DEKRA IECEx Certificate of Conformity Ex dIECEx DEK 17.0006ALLLINK---
Europe DEKRA ATEX Ex dDEKRA 17 ATEX 0021ALLPDF4207 KB
Europe DIBT WHG Overspill Protection (mechanical)Z-65.11-306ALLPDF488 KB
Europe KEMA ATEX Category 1 GKEMA 01 ATEX 1147XALLPDF520 KB
Europe KEMA ATEX Category 1/2 D ATEX Category 1/2 GKEMA 01 ATEX 1089ALLPDF2448 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3PF18CERT4471ALLPDF294 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyP+F SIL DoC - LVL-M FEL55ALLPDF43 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyP+F SIL DoC - LVL-M FEL56ALLPDF43 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyP+F SIL DoC - LVL-M FEL51ALLPDF48 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyP+F SIL DoC - LVL-M FEL54ALLPDF50 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyP+F SIL DoC - LVL-M FEL52ALLPDF44 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyP+F SIL DoC - LVL-M FEL58ALLPDF46 KB
USA FMCoC 3013193ALLPDF248 KB
Control Drawings
Layout Drawings   ENGPDF656 KB
Layout Drawings   ENGPDF120 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2198BALLPDF234 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3917ALLPDF244 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3822AALLPDF240 KB
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2215DALLPDF269 KB
Kontaminationserklärung
Contamination declaration / Kontaminationserklärung   ALLPDF137 KB

Software: LVL-M2H

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSD / GSDZIP5 KB

Zugehörige Produkte: LVL-M2H

Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Download von Pepperl+Fuchs-Internetseitepa
Geräte-DTM, für Füllstandsgeräte, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.