Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Richtlinienkonformität | ||
---|---|---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1:2001 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-64 | |
Klimaklasse | EN 60068, Teil 2-38 (Prüfung Z/AD) | |
Arbeitsweise und Systemaufbau | ||
Messprinzip | Zwischen den Sonden liegt bei leerem Tank eine Wechselspannung an. Sobald die leitende Flüssigkeit im Tank eine Verbindung zwischen der Masse-Sonde und z. B. der Maximum-Sonde bildet, fließt ein messbarer Strom und das Gerät schaltet. Bei Grenzstanddetektion schaltet das Gerät wieder zurück, sobald die Flüssigkeit die Maximum-Sonde freigibt. Bei einer Zweipunktregelung schaltet das Gerät erst beim Freiwerden der Max- und Min-Sonde zurück. Durch die Verwendung von Wechselspannung, werden Korrosion an den Sonden und elektrolytische Zersetzung des Füllguts vermieden. Das Material der Tankwand ist für die Messung belanglos, da es sich um einen geschlossenen potenzialfreien Stromkreis zwischen Sonden und Elektronik handelt. Eine Berührung der Sonden während des Betriebs ist absolut ungefährlich. |
|
Messeinrichtung | Sonde mit integriertem Elektronikeinsatz (kompaktinstrumentierte Variante) Sonde ohne integrierten Elektronikeinsatz (separatinstrumentierte Variante) zur Ein-, Zwei- oder Mehrpunktdetektion, siehe Abschnitt Messsystem |
|
Eingangskenngrößen | ||
Messgröße | Widerstandsveränderung zwischen zwei Leitern durch An- oder Abwesenheit eines leitenden Produkts. | |
Messbereich | Der Messbereich ist abhängig von dem Einbauort der Sonden. Stabsonden können eine max. Länge von 4000 mm haben und Seilsonden bis zu 15000 mm. |
|
Eingangssignal | Sonden bedeckt - es fließt ein messbarer Strom zwischen den Sonden. Sonden frei - es fließt kein messbarer Strom zwischen den Sonden. |
|
Ausgangskenngrößen | ||
Ausgangssignal | siehe Abschnitt Elektrischer Anschluss | |
Messbereich | Über zwei DIL-Schalter (SENS) lassen sich insgesamt vier Messbereiche (100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ) einstellen. Der Auslieferzustand ist 100 kΩ. | |
Ausfallsignal | Ausgang E5 (FEW52): Bei Netzausfall und bei beschädigter Sonde: < 100 µA Ausgang WA (FEW54): Ausgangssignal bei Netzausfall und bei beschädigter Sonde: Relais abgefallen. |
|
Sicherheitsschaltung | Durch richtige Wahl der Sicherheitsschaltung wird erreicht, dass das Relais/der Ausgang immer in Ruhestrom-Sicherheit arbeitet. Ausgang E5 (FEW52): - Maximumsicherheit: Die Ausgangsspannung ist 0 V, wenn der Schaltpunkt überschritten wird (Sonde bedeckt), eine Störung auftritt oder die Netzspannung ausfällt. - Minimumsicherheit: Die Ausgangsspannung ist 0 V, wenn der Schaltpunkt unterschritten wird (Sonde frei), eine Störung auftritt oder die Netzspannung ausfällt. Ausgang WA (FEW54): - Maximumsicherheit: Das Relais fällt ab, wenn der Schaltpunkt überschritten wird (Sonde bedeckt), eine Störung auftritt oder die Netzspannung ausfällt. - Minimumsicherheit: Das Relais fällt ab, wenn der Schaltpunkt unterschritten wird (Sonde frei), eine Störung auftritt oder die Netzspannung ausfällt. Ausgang N1 (FEW58): - Maximumsicherheit: Das Ausgangssignal ist < 1 mA, wenn der Schaltpunkt überschritten wird (Sonde bedeckt), eine Störung auftritt oder die Netzspannung ausfällt. - Minimumsicherheit: Das Ausgangssignal ist < 1 mA, wenn der Schaltpunkt unterschritten wird (Sonde frei), eine Störung auftritt oder die Netzspannung ausfällt. |
|
Last | Ausgang E5 (FEW52): Last über Transistor (PNP) geschaltet. getakteter Überlast- und Kurzschlussschutz, dauernd ≤ 200 mA (kurzschlussfest), Restspannung am Transistor bei Imax < 2,9 V Ausgang WA (FEW54): Lasten über 2 potenzialfreie Umschaltkontakte geschaltet. I~ max. 4 A, U~ max. 253 V P~ max. 1000 VA, cos φ = 1, P~ max. 700 VA, cos φ > 0,7 I- max. 4 A bis 30 V, I- max. 0,2 A bis 150 V Bei Anschluss eines Funktionskleinspannungs-Stromkreises mit doppelter Isolation nach IEC 1010 gilt: Summe der Spannungen von Relaisausgang und Hilfsenergie max. 300 V. Ausgang N1 (FEW58): siehe Datenblatt des angeschlossenen Schaltverstärkers nach IEC 60947-5-6 (NAMUR) |
|
Schaltverzögerung | Eine Schaltverzögerung von 2,0 s lässt sich über einen DIL-Schalter ein- oder ausschalten. Ist die Schaltverzögerung auf 0 s eingestellt, schaltet das Gerät nach ca. 0,3 s. |
|
Galvanische Trennung | Ausgang WA (FEW54): Alle Eingangs- und Ausgangskanäle sowie Relaiskontakte sind voneinander sicher galvanisch getrennt. | |
Leitungsüberwachung | Bei Sonden ohne Elektronikeinsatz ist eine zusätzliche Leiterplatte im Gehäuse eingebaut, die eine Leitungsüberwachung ermöglicht. Sie ist immer zwischen Stab/Seil 1 und 2 geschaltet bzw. angeschlossen. Hinweis! Bei der Verwendung von Auswertegeräten (Transmittern) die eine Leitungsüberwachung nicht unterstützen, muss diese entfernt werden. |
|
Hilfsenergie | ||
Elektrischer Anschluss | siehe Abschnitt Elektrischer Anschluss | |
Versorgungsspannung | Ausgang E5 (FEW52): Anschlussspannung 10,8 ... 45 V DC Lastanschluss: Open Collector, PNP Schaltspannung: max. 45 V Ausgang WA (FEW54): Anschlussspannung 20 ... 55 V DC oder 20 ... 253 V AC, 50/60 Hz Einschaltstromspitze: max. 2 A, max. 400 µs Ausgang: zwei potenzialfreie Umschaltkontakte Ausgang N1 (FEW58): siehe Datenblatt des angeschlossenen Schaltverstärkers nach IEC 60947-5-6 (NAMUR) |
|
Leistungsaufnahme | Ausgang E5 (FEW52): P < 1,1 W Ausgang WA (FEW54): P < 2,0 W |
|
Stromaufnahme | Ausgang E5 (FEW52): I < 25 mA (ohne Last) Ausgang WA (FEW54): 60 mA |
|
Verpolschutz | Ausgang E5 (FEW52) | |
Kontaktbelastung | Ausgang WA (FEW54): 253 V AC/4 A, 30 V DC/4 A, 150 V/ 0,2 A | |
Ausfallsignal | Ausgang N1 (FEW58): Ausgangssignal bei beschädigtem Sensor < 1 mA | |
Messgenauigkeit | ||
Referenzbedingungen | Umgebungstemperatur: 23 °C (296 K), Messstofftemperatur: 23 °C (296 K), Messstoffviskosität: Medium muss die Sonde wieder freigeben (abtropfen), Messstoffdruck pe: 0 bar, Sondeneinbau: vertikal von oben |
|
Messabweichung | ± 10 % bei 0,1 ... 100 kΩ ± 5 % bei 1 ... 10 kΩ |
|
Wiederholbarkeit | ± 5 % bei 0,1 ... 100 kΩ ± 1 % bei 1 ... 10 kΩ |
|
Hysterese | -10 % für die Max-Sonde, bezogen auf den Schaltpunkt, Δs-Funktion ausgeschaltet | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | < 0,05 %/K | |
Schaltzeit | < 3 s | |
Einsatzbedingungen | ||
Einbaubedingungen | ||
Einbauort | Die Stab- und Seilsonden werden vorwiegend in Tanks aus Kunststoff oder Metall eingebaut. | |
Einbaubeispiele | siehe Abschnitt Einsatzbeispiele | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) -40 ... 60 °C (233 ... 333 K) für Ausgang N1 (FEW58) |
|
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Klimaklasse | tropentauglich | |
Stoßfestigkeit | Praxistest | |
Schwingungsfestigkeit | 20 ... 2000 Hz, 1 (m/s2)2/Hz | |
Prozessbedingungen | ||
Messstofftemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Messstoffdruck | -1 ... 10 bar (-14,5 ... 145 psi) | |
Leitfähigkeit | ≥ 10 µS | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 03 ATEX 2295 | |
Kennzeichnung | II 2G Ex ia/ib IIC T4 | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2009 , EN 60079-11:2007 | |
Konstruktiver Aufbau | ||
Bauform | LKL-P1: Stab-Version LKL-P2: Seil-Version |
|
Abmessungen | LKL-P1: - Gehäuse: max. Ø85 mm, Höhe max. 145 mm - Stab: Länge 100 ... 4000 mm LKL-P2: - Gehäuse: max. Ø85 mm, Höhe max. 145 mm - Seil: Länge 250 ... 15000 mm |
|
Masse | separatinstrumentiert: - Stab 1 m Länge, LKL-P1 mit 2, 3 oder 5 Stäben: 415 g, 530 g, 760 g) - Seil 1 m Länge, LKL-P2 mit 2, 3 oder 5 Seilen: 390 g, 470 g, 640 g kompaktinstrumentiert: - Stab 1 m Länge, LKL-P1 mit 2 oder 3 Stäben (600 g/720 g) - Seil 1 m Länge, LKL-P2 mit 2 oder 3 Seilen (710 g/800 g) |
|
Material | Sonden: - Stäbe: Stab: 1.4404/316L, Isolation: PP - Seile: Seil: 1.4571/316Ti, Isolation: FEP, Gewicht: 1.4435/316L Gehäuse: - Ausgang NA (separatinstrumentiert): Gehäuse PPS, Deckel PBT - Ausgang E5/WA/N1(kompaktinstrumentiert): Gehäuse PBT, Deckel PBT, Adapter PBT Prozessanschlüsse: PPS |
|
Prozessanschluss | - zylindrisches Gewinde G1½A nach DIN ISO 228/1 - konisches Gewinde 1½ NPT nach ANSI B 1.20.1 |
|
Sonde | Stabsonden: kompaktinstrumentiert 2 oder 3 Stäbe, separatinstrumentiert 2, 3 oder 5 Stäbe - Durchmesser ohne Isolation: Ø4 mm - Stablänge: 100 ... 4000 mm - Dicke der Isolation: 0,5 mm - Länge des nichtisolierten Bereichs (Stabspitze): 20 mm - Auszugskräfte: 1000 N Seilsonden: kompaktinstrumentiert 2 oder 3 Seile, separatinstrumentiert 2, 3 oder 5 Seile - Durchmesser ohne Isolation: Ø1 mm - Seillänge: 250 ... 15000 mm - Dicke der Isolation: 0,75 mm - Länge des Gewichtes: 100 mm (nicht isoliert) - Durchmesser des Gewichtes: Ø10 mm - Auszugskräfte: 500 N |
|
Elektrischer Anschluss | Kabelverschraubung M20x1,5, 1/2NPT, G1/2 | |
Anzeige- und Bedienoberfläche | ||
Anzeigeelemente | separatinstrumentierte Variante: abhängig vom angeschlossenen Auswertegerät kompaktinstrumentierte Variante: Ausgang E5 (FEW52), WA (FEW54): - eine rote Leuchtdiode: Störungsmeldung, Schaltzustand - eine grüne Leuchtdiode: Betrieb Ausgang N1 (FEW58): - eine gelbe Leuchtdiode: Störungsmeldung, Schaltzustand - eine grüne Leuchtdiode: Betrieb |
|
Bedienelemente | - ein DIL-Schalter für Min-/Max-Stellung - ein DIL-Schalter für Schaltverzögerung 0 s oder 2 s - zwei DIL-Schalter zum Einstellen der Messbereiche 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ |
|
Zertifikate und Zulassungen | ||
Überfüllsicherung | siehe Zulassung (ZE) | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Dokumentation | Technische Information TI375O Betriebsanleitung KA203O (LKL-P* ohne Elektronikeinsatz) Betriebsanleitung KA204O (LKL-P* mit integriertem Elektronikeinsatz) Sicherheitsinformation SI230O (TÜV 03 ATEX 2295) Sicherheitsinformation SI226O ( II 3G EEx nA [L] IIC T6 bzw. nC [L]) Zulassung ZE043O Überfüllsicherung nach WHG (Z-65.13-378) Zulassung ZE257O Leckageerkennungssystem (Z-65.40-379) |
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27200507 |
ECLASS 12.0 | 27200507 |
ECLASS 11.0 | 27200507 |
ECLASS 10.0.1 | 27200507 |
ECLASS 9.0 | 27200507 |
ECLASS 8.0 | 27200507 |
ECLASS 5.1 | 27200507 |
ETIM 9.0 | EC001447 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001447 |
UNSPSC 12.1 | 41111950 |
Der Messaufnehmer LKL-P* wird in leitfähigen Flüssigkeiten (ab 10 μs/cm) zur Grenzstanderfassung eingesetzt.
Je nach Anzahl der Messpunkte (bis zu 5 Stäbe oder Seile) können Messaufgaben wie z. B. Überfüllsicherung, Trockenlaufschutz, Zweipunktregelung von Pumpen oder Mehrpunktdetektion bei einem vorhandenen Prozessanschluss realisiert werden.
Flexible Instrumentierung: mit eingebautem Elektronikeinsatz, wahlweise Transistor- oder Relaisausgang bei 2- bzw. 3-Stab-/Seilsonden
Kein Abgleich erforderlich: Standardeinstellung für die häufigsten leitfähigen Flüssigkeiten
Keine bewegten Teile im Tank: hohe Lebensdauer und zuverlässige Funktion ohne Verschleiß und ohne Blockierung
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
TI375O, Technische Information LKL-P* | GER | 1262 KB | |
Kurzanleitungen | |||
KA203O, brief instructions LKL-P* without electronic insert / KA203O, Kurzanleitung LKL-P* ohne Elektronikeinsatz | ALL | 464 KB | |
KA204O, brief instructions LKL-P* with electronic insert / KA204O, Kurzanleitung LKL-P* mit Elektronikeinsatz | ALL | 623 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
SI226O-A, Instruction manual LKL-P* / SI226O-A, Betriebsanleitung LKL-P* | ALL | 237 KB | |
SI230O-A, Instruction manual LKL-P* / SI230O-A, Betriebsanleitung LKL-P* | ALL | 692 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe DIBT WHG Leak Detection | Z-65.40-379 | ALL | 533 KB | |
Europe DIBT WHG Overspill Protection | Z-65.13-378 | ALL | 533 KB | |
Europe TUV Nord ATEX Category 2 G | TÜV 03 ATEX 2295 | ALL | 350 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-1837E | ALL | 390 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2087D | ALL | 351 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2086D | ALL | 344 KB | |
Kontaminationserklärung | ||||
Contamination declaration / Kontaminationserklärung | ALL | 137 KB |