Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Gabellichtschranke mit Laser, Aluminiumgehäuse, Gabelweite 80 mm, Laserlicht rot, Hell-/Dunkelschaltung, Empfindlichkeitseinsteller, DC-Version, PNP-Ausgang, Stecker M8 3-polig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | 2 | |
Wellenlänge | 650 nm | |
Strahldivergenz | 2,6 mrad | |
Maximale optische Ausgangsleistung | < 1 mW | |
Hindernisgröße | 0,05 mm | |
Gabelweite | 80 mm | |
Gabeltiefe | 55 mm | |
Fremdlichtgrenze | 10000 Lux | |
Hysterese | < 0,02 mm | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED gelb 4 x | |
Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | 45 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend | |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 200 mA | |
Spannungsfall | 2,5 V ( 200 mA ) | |
Schaltfrequenz | 10000 Hz | |
Ansprechzeit | 50 µs | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG | |
Normenkonformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | M8-Stecker, 3-polig | |
Material | ||
Gehäuse | Aluminium, schwarz eloxiert | |
Lichtaustritt | Glas | |
Montage | anreihbar | |
Masse | 30 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 105 mm | |
Breite | 10 mm | |
Länge | 80 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1 | 27270909 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 5.0 | EC002721 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Die Gabellichtschranken mit Laserlicht können in Einsatzgebieten mit speziellen sehr hohen Anforderungen verwendet werden und eignen sich für hochpräzise und extrem schnelle Anwendungen. Mit Eigenschaften wie sehr hohe Schaltfrequenzen von 10 kHz, höchste Reproduzierbarkeit von 0,01 mm, Mikroprozessor gesteuerte automatische Schaltschwellenanpassung, Erkennung und/oder Durchstrahlung transparenter und semitransparenter Objekte punkten die augensicheren Lasergeräte im Betrieb. Zusätzlich verfügen die Geräte über einen Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, der Mehrfachanordnungen der Geräte trotz sehr hoher Schaltfrequenz ermöglicht.
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 617 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB | |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1826B | ALL | 85 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|