Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät HiD2030SK

HiD2030SK
  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • 2-Draht-SMART-Transmitter oder Stromquellen
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiD2030SK

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Bemessungsstrom40 mA bei 24 V, 20 mA-Ausgang (pro Kanal)
Verlustleistung1,05 W bei 20 mA und 24 V extern von PLS oder SPS (pro Kanal)
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b, 7a(-); 1a(+), 1b, 3b(-)
Eingangsstrom4 ... 20 mA , Strombegrenzung 26 mA typ.
Eingangswiderstand40 Ω , für Stromquelle
Welligkeit10 mV eff
Spannungmin. 15,5 V bei 20 mA
KommunikationDurchleitung des HART-Signals zum sicheren Bereich
Die Stromsenken-Klemmen 4, 7 und 5, 6 leiten das HART-Signal nicht zum sicheren Bereich.
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
AusgangBetriebsart Senke von externer Versorgung
Ausgangssignal4 ... 20 mA , Strombegrenzung 24 mA
SpannungArbeitsspannung 7 ... 30 V
Ansprechzeit70 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel
Signalpegelkein Fehler: 1 mA ... 23,5 mA Eingangsstrom
Fehlererkennung: < 0,2 mA oder > 24 mA Eingangsstrom
Fehlermeldeausgang
AnschlussSL1: 6b
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (gemeinsam für beide Kanäle)
Fehlerbussignal, Sammelfehlermeldung
Übertragungseigenschaften
Kalibrierte Genauigkeit< ± 0,1 % des Endwertes
Einfluss der Temperatur< ± 0,01 %/ K
FrequenzbereichKommunikationskanal: 0,5 ... 40 kHz innerhalb 3 db (-6 db bei 100 kHz), Tx zum Ausgang und Ausgang zu Tx, geeignet für die Anwendung mit SMART-Transmittern, die HART oder ein ähnliches Protokoll benutzen
Linearität< ± 0,05 % des Endwertes
Galvanische Trennung
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 114 x 130 mm (B x H x T)
Höhe114 mm
Breite18 mm
Tiefe130 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 02 ATEX 086
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EingangEx ia, Ex iaD
Spannung26 V
Strom93 mA
Leistung605 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPF 11 CERT 2109 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Eingang/Eingangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 60 V
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
Control Drawing366-005CS-12B (cCSAus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 04.0012
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia] IIC
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2030SK

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät speist einen 2-Draht-SMARTTransmitter im explosionsgefährdeten Bereich und wiederholt den Strom, um eine Last im sicheren Bereich zu betreiben. Es kann auch zusammen mit 2-Draht-Stromquellen genutzt werden. Das Gerät ist konzipiert, einen Ausgang im Senkenmodus an den Nicht-Ex- Klemmen zu betreiben.

Dem analogen Messwert können auf der Ex- oder Nicht-Ex-Seite digitale Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.

Ein separater Fehler-Bus signalisiert, wenn das Eingangssignal außerhalb des 0,2 mA ... 24 mA-Bereichs liegt. Der Fehlerzustand kann über ein Fault Indication Board überwacht werden.

Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.

Produktdokumentation: HiD2030SK

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
ManualENGPDF204 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiD2030SK

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Zulassungen: HiD2030SK

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) GCESI 02 ATEX 086ALLPDF3887 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 GPF 11 CERT 2109 XALLPDF446 KB
TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 04.0012ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/05-08 R018ALLPDF198 KB
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF98 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.