Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
Bemessungsstrom | 40 mA bei 24 V, 20 mA-Ausgang |
Verlustleistung | 1 W bei 20 mA und 24 V extern von PLS oder SPS |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) |
Eingangsstrom | 4 ... 20 mA , Strombegrenzung 26 mA typ. |
Welligkeit | 10 mV eff |
Spannung | min. 15,5 V bei 20 mA |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) |
Ausgang | Betriebsart Senke von externer Versorgung |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA , Strombegrenzung 26 mA |
Spannung | Arbeitsspannung 7 ... 30 V |
Ansprechzeit | 40 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel |
Übertragungseigenschaften |
Kalibrierte Genauigkeit | < ± 0,1 % des Endwertes (Stromausgang) |
Einfluss der Temperatur | < 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) 0,01 %/ K |
Frequenzbereich | Kommunikationskanal: 0,5 ... 40 kHz innerhalb 3 db (-6 db bei 100 kHz), Tx zum Ausgang und Ausgang zu Tx, geeignet für die Anwendung mit SMART-Transmittern, die HART oder ein ähnliches Protokoll benutzen |
Linearität | < ± 0,1 % des Endwertes |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V |
Ausgang/Versorgung | keine |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 140 g |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm |
| Höhe | 106 mm |
| Breite | 18 mm |
| Länge | 128 mm |
Befestigung | auf Termination Board |
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 10 ATEX 025 |
| Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22] |
| Eingang | Ex ia, Ex iaD |
| Spannung | 26 V |
| Strom | 93 mA |
| Leistung | 605 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) |
Zertifikat | PF 10 CERT 1609 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
CSA-Zulassung | |
| Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) |
IECEx-Zulassung | IECEx CES 10.0011 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |