Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | ≤ 50 mA | |
Verlustleistung | ≤ 800 mW | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,2 W | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-) | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 27 mA verpolgeschützt | |
Leitungsfehlerüberwachung | absteuernd ≤ 3 mA ; aufsteuernd ≥ 22 mA | |
Spannungsfall | ca. 5 V an SL2: 5a(+), 1b(-) | |
Verfügbare Spannung | ≥ 15 V bei 20 mA an SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Last | 0 ... 300 Ω (Betriebsart Quelle) | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) 4 ... 20 mA (Betriebsart Senke), Betriebsspannung 16 ... 28 V |
|
Welligkeit | 20 mV rms | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | bei 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V) |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | < 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA) < 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V) |
|
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
Einschwingzeit | ≤ 200 ms | |
Anstiegs-/Abfallzeit | ≤ 20 ms | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Ausgang/Versorgung | Basisisolation nach EN 61010-1 Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Werkseinstellung | Ausgang: Stromquelle | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 128 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 106 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 3 und 4 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 10 ATEX 063 | |
Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22] I (M1) [Ex ia] I | |
Eingang | Ex ia, Ex iaD | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Spannung | 25,2 V | |
Strom | 100 mA | |
Leistung | 630 mW | |
Innere Kapazität | 5,7 nF | |
Innere Induktivität | vernachlässigbar | |
Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 1b(-) | |
Spannung | < 30 V | |
Strom | < 128 mA | |
Spannung | 7,2 V | |
Strom | 100 mA | |
Leistung | 25 mW | |
Innere Kapazität | 5,7 nF | |
Innere Induktivität | vernachlässigbar | |
Zertifikat | PF 10 CERT 1748 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0377 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx CES 10.0021 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Safety Manual | ENG | 427 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 10.0021X | ALL | LINK | --- |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G | CESI 10 ATEX 063 | ALL | 661 KB | |
Europe CESI ATEX Category 3 G | CESI 19 ATEX 016X | ALL | 432 KB | |
TÜV SÜD Functional Safety Certificate | C-IS-204399-01 | ALL | 188 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378 | CoC 20140226 - E106378 RepRef 20140221 | ALL | 427 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 129 KB |