Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Nennspannung | 24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbarriere | |
Spannungsfall | 0,9 V mit integrierter Entkopplunsdiode | |
Verpolschutz | ja | |
Elektrische Daten | ||
Anschluss | siehe Datenblatt der Trennbarriere | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | siehe Datenblatt der Trennbarriere | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | siehe Datenblatt der Trennbarriere | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | 19,5 x 110 x 154 mm (B x H x T) | |
Höhe | 110 mm | |
Breite | 19,5 mm | |
Tiefe | 154 mm | |
Befestigung | auf Contrans-l-Sockel | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | siehe Datenblatt der Trennbarriere | |
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | siehe Datenblatt der Trennbarriere | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Das Gerät besteht aus einer Trennbarriere und dem Adapter HiD-ADP-CI.
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät speist einen 2-Draht-SMART-Transmitter im explosionsgefährdeten Bereich und wiederholt den Strom, um eine Last im nicht explosionsgefährdeten Bereich zu betreiben.
Das Gerät wird auf dem Contrans-I-Sockel V17111-110 montiert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 135 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
Control Drawings | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4782 | ALL | 120 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4704 | ALL | 276 KB |