Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät HiD2025

HiD2025
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • 2-Draht-SMART-Transmitter
  • Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V
  • Geringe Verlustleistung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HiD2025

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Versorgung
AnschlussSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Bemessungsspannung20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Bemessungsstrom50 mA bei 24 V, 20 mA-Ausgang
Verlustleistung0,8 W bei 24 V
Eingang
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 5b(-)
Eingangsstrom4 ... 20 mA , Strombegrenzung 26 mA typ.
Welligkeit10 mV eff
Spannungmin. 15,5 V bei 20 mA
Ausgang
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-)
Last0 ... 650 Ω
Ausgangssignal4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %)
Welligkeit10 mV eff bei Last von 250 Ω
Ansprechzeit40 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel
Übertragungseigenschaften
Kalibrierte Genauigkeit< ± 0,1 % des Endwertes (Stromausgang)
Einfluss der Temperatur< 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) 0,01 %/ K
FrequenzbereichKommunikationskanal: 0,5 ... 40 kHz innerhalb 3 db (-6 db bei 100 kHz), Tx zum Ausgang und Ausgang zu Tx, geeignet für die Anwendung mit SMART-Transmittern, die HART oder ein ähnliches Protokoll benutzen
Einfluss der Last< 0,1 % vom Endwert von 0 ... 650 Ω
Linearität< ± 0,1 % des Endwertes
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V
Ausgang/Versorgungkeine
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Werkseinstellung4 ... 20 mA
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 140 g
Abmessungen18 x 106 x 128 mm
Höhe106 mm
Breite18 mm
Länge128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 1 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 10 ATEX 025
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22]
EingangEx ia, Ex iaD
Spannung26 V
Strom93 mA
Leistung605 mW
Versorgung
Sicherheitst. Maximalspannung253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPF 10 CERT 1609 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Internationale Zulassungen
CSA-Zulassung
Control Drawing366-005CS-12B (cCSAus)
IECEx-ZulassungIECEx CES 10.0011
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiD2025

Funktion

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät speist einen 2-Draht-SMARTTransmitter im explosionsgefährdeten Bereich und wiederholt den Messstrom für eine Last im sicheren Bereich.

Eine bidirektionale Kommunikation ist für SMART-Transmitter möglich, die eine Strommodulation für die Datenübertragung und eine Spannungsmodulation für den Datenempfang nutzen.

Der Ausgang ist vom Eingang getrennt. Gemeinsames Bezugspotenzial ist die Versorgungsspannung.

Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.

Produktdokumentation: HiD2025

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF170 KB
ManualENGPDF204 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF5450 KB

Konstruktion / Simulation: HiD2025

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB
CAE
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA)ALLZIP3536 KB

Zulassungen: HiD2025

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0011ALLLINK---
Canada, USA CSACoC 70001345ALLPDF136 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 10 CERT1609 XALLPDF242 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/05-08 R018ALLPDF198 KB
Control Drawings
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF98 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0781BALLPDF110 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.