Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V über Termination Board | |
Eingangsstrom | 60 mA bei 24 V, 300 Ω Bürde | |
Verlustleistung | 1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde | |
Eingang | ||
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Steuereingang | externer Schalter (spannungsfreier Kontakt oder offener Kollektor) nicht isoliert oder Logiksignal, voller Stromfluss | |
Betriebsart | Ausgang an, wenn Anschluss zu oder Transistor leitend oder Logikeingang > 4 V Ausgang aus, wenn Anschluss offen oder Transistor aus oder Logikeingang < 1,5 V |
|
Ausgang | ||
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Ausgangsspannung | 40 mA bei 11,2 V DC, 52 mA Strombegrenzung | |
Last | 0,1 ... 5 kΩ | |
Schaltfrequenz | max. 250 Hz | |
Ansprechzeit | Einschaltzeit 1 ms, Ausschaltzeit 2 ms, bei 300 Ω Bürde | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) | |
Fehlerstrom | 4 mA typisch | |
Fehlerpegel | Leitungskurzschlusserkennung bei < 25 Ω Leitungsbrucherkennung bei > 100 kΩ typisch |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED PWR ON (Versorgung), eine grüne LED LED STATUS (Ausgangsstatus), eine gelbe LED LED FAULT (Leitungsfehler), eine rote LED |
|
Bedienelemente | DIP-Schalter an der Gehäuseseite für: - Logik-Eingang (voller Stromfluss) - Kontakt oder offener Kollektor |
|
Werkseinstellung | Eingang: spannungsfreier Kontakt | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 02 ATEX 086 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Ausgang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 93 mA | |
Leistung | 605 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Ausgang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anwendungsbeschreibung Ventilsteuerbausteine | GER | 737 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |