Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC schleifengespeist 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
|
Eingangsstrom | 62 mA bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) | |
Verlustleistung | 1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) busgespeist SL1: 8b(+), 7b(-); 9b(+), 10b(-) schleifengespeist |
|
Steuereingang | externer Schalter (spannungsfreier Kontakt oder offener Kollektor) nicht isoliert oder Logiksignal, voller Stromfluss | |
Signalpegel | 1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 3 mA) oder Kontakt geschlossen (intern 10 kΩ Pull-up) 0-Signal: 0 ... 5 V DC oder Kontakt offen |
|
Verlustleistung | 1 W bei 24 V, 300 Ω Bürde (pro Kanal) für schleifengespeist | |
Einschaltstrom | 0,2 A , 15 ms schleifengespeist | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-), 7a(+); 1a(+), 1b(-), 3b(+) | |
Innenwiderstand | ca. 280 Ω | |
Strom | ≤ 40 mA | |
Spannung | ≥ 11,2 V | |
Strombegrenzung | 55 mA | |
Leerlaufspannung | ca. 22,5 V | |
Last | nominal 0,1 ... 5 kΩ | |
Schaltfrequenz | - busgespeist: Filter OFF: max. 150 Hz, Filter ON: max. 15 Hz - schleifengespeist: max. 10 Hz |
|
Anzugs-/Abfallverzögerung | - busgespeist: Filter OFF: 1 ms, Filter ON: 10 ms - schleifengespeist: Einschalten 50 ms, Ausschalten 6 ms (Bürde 300 Ω) |
|
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) | |
Fehlerstrom | 4 mA taktend (20 ms ON, 200 ms OFF) | |
Fehlerpegel | Leitungskurzschlusserkennung bei < 25 Ω Leitungsbrucherkennung bei > 100 kΩ typisch |
|
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 60 V | |
Ausgang/Versorgung, Eingänge und Sammelfehler | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 10 ATEX 036 | |
Kennzeichnung | II (1)GD [Ex ia] IIC, [Ex iaD] [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2/20/21/22] | |
Ausgang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 93 mA | |
Leistung | 605 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | PF 10 CERT 1729 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx CES 10.0013 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.
Das Gerät wird über ein schleifengespeistes Signal, einen Schaltkontakt, einen Transistor oder ein Logiksignal gesteuert.
Bei Maximallast steht eine Spannung von 11,2 V bei 40 mA (bei einer Strombegrenzung auf 55 mA) für die Anwendung im explosionsgefährdeten Bereich zur Verfügung.
Alternativ steht ein Stromausgang zur Verfügung, um eine einzelne LED ohne eine externe Strombegrenzung anzusteuern.
Die Leitungsfehlerüberwachung des Feldkreises wird über eine rote LED angezeigt und über den Fehlerbus ausgegeben.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Anwendungsbeschreibung Ventilsteuerbausteine | GER | 737 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 1458 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CESI IECEx Certificate of Conformity | IECEx CES 10.0013 | ALL | LINK | --- |
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) G | CESI 10 ATEX 036 | ALL | 1416 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3 | PF 10 CERT 1729X | ALL | 206 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 11/07-044 R034 V1R2 | ALL | 577 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |