Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binärausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V busgespeist über Termination Board 19 ... 30 V schleifengespeist über Eingang , verpolgeschützt |
|
Eingangsstrom | 75 mA bei 24 V, 270 Ω Last | |
Verlustleistung | 1,3 W bei 24 V, 270 Ω Last | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
Prüfimpulslänge | max. 2 ms von DO-Karte | |
Signalpegel | schleifengespeist 1-Signal: 19 ... 30 V DC 0-Signal: 0 ... 5 V DC busgespeist 1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA) 0-Signal: 0 ... 5 V DC |
|
Bemessungsstrom | 0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte) 1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte) |
|
Einschaltstrom | < 200 mA , 10 ms schleifengespeist | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Innenwiderstand | ca. 240 Ω | |
Strom | typ. 45 mA | |
Spannung | ≥ 12 V | |
Strombegrenzung | 50 mA | |
Leerlaufspannung | typ. 24,6 V | |
Last | nominal 0,05 ... 18 kΩ | |
Schaltfrequenz | max. 10 Hz | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | 20 ms / 5 ms | |
Leitungsfehlerüberwachung | ||
Leitungskurzschluss | < 25 Ω | |
Leitungsbruch | > 50 kΩ | |
Prüfstrom | < 500 µA | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/übrige Kreise | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529:2013 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion. |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 12,5 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 4 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 17 ATEX 0040 X | |
Kennzeichnung | II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Ausgang | Ex ia | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 110 mA | |
Leistung | 715 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Eingang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 60 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |
Control Drawing | 116-0442 | |
UL-Zulassung | E106378 | |
Control Drawing | 116-0447 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx EXA 17.0009X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210101 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät wird zur Versorgung von Ventilen, Anzeigen und akustischen Alarmen im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt.
Das Gerät wird über ein schleifengespeistes Signal oder über ein busgespeistes Logiksignal gesteuert.
Das Gerät ist immun gegen Testpulse verschiedener Leitsysteme.
Das Gerät simuliert eine Minimallast am Eingang. Die Minimallast kann ein- und ausgeschaltet werden.
Die Funktion der Leitungsfehlertransparenz kann einen Leitungsfehler im Feld durch eine Impedanzänderung am Schalteingang des Ventilsteuerbausteins anzeigen.
Die Funktion der Leitungsfehlertransparenz steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät über das Termination Board versorgt wird.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch funktionale Sicherheit | GER | 1971 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2770 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada FM | FM 17 CA 0057X | ALL | 328 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6095 (P579046) | ALL | 106 KB | |
Korea KOSHA | 18-AV4BO-0217X | ALL | 518 KB | |
USA FM | FM 17 US 0111X | ALL | 330 KB | |
Worldwide EXA IECEx Certificate of Conformity | IECEx EXA 17.0009X | ALL | LINK | --- |