Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board | |
Bemessungsstrom | 30 mA bei 24 V, 20 mA-Ausgang (pro Kanal) | |
Verlustleistung | 0,6 W bei 24 V (pro Kanal) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 7a(-); 1a(+), 1b(-): Thermoelemente Typ E, J, K, N, R, S, T 5a(+), 7b(-); 1a(+), 3b(-): Thermoelement Typ B und mV-Eingang 5b(+), 7b(-); 3a(+), 3b(-): Klemmstellenkompensation (CJC) |
|
Thermoelemente | Typ B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1), Typ L (GOST) | |
Klemmstellenkompensation | an den Feldklemmen | |
Messbereich | -10 ... 100 mV | |
Spanne | 2,6 ... 100 mV | |
Nullenunterdrückung | ± 500 % der Spanne | |
Leitungsfehlerüberwachung | Sensorbruch 25 nA, auf- oder absteuernd (wählbar) | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Last | 0 ... 650 Ω | |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) | |
Welligkeit | 10 mVeff (bei Bürde 250 Ω) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | < ± 0,1 % vom Endwert (Stromausgang) | |
Einfluss der Temperatur | < ± 0,01 %/K von Nullpunkt und Spanne | |
Einfluss der Last | < ± 0,1 % des Endwertes von 0 ... 650 Ω | |
Anstiegs-/Abfallzeit | typ. 150 ms | |
Linearität | < ± 0,1 % des Endwertes (mV-Eingangswert zu mA-Ausgangswert der Thermoelemente) | |
Kompensationsfehler | ± 0,5 K ± 0,05 K Abweichung von der Bezugstemperatur 20 °C (68 °F) | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | keine | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter Potenziometer |
|
Werkseinstellung | 4 ... 20 mA, Thermoelementtyp K, 0 ... 500 °C, Fühlerbrucherkennung aufsteuernd | |
Konfiguration | über DIP-Schalter über Potenziometer |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 2 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 02 ATEX 086 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC |
|
Eingang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 13,2 V | |
Strom | 20 mA | |
Leistung | 66 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | PF 11 CERT 2109 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2] | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Eingang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 60 V | |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx TUN 04.0012 | |
Zugelassen für | [Ex ia] IIC | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210129 |
ECLASS 12.0 | 27210129 |
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät empfängt Thermoelement- und mV-Eingangssignale aus dem explosionsgefährdeten Bereich und wandelt diese in ein getrenntes analoges Stromsignal im sicheren Bereich.
Eingangstyp, Bereich und Fehlerbehandlungsparameter sind über DIPSchalter und Potentiometer konfigurierbar.
Jedes Gerät ist mit einer Klemmstellenkompensation (CJC) ausgestattet, die an den Schraubklemmen des Termination Boards montiert ist.
Die Ausgänge sind von den Eingängen getrennt. Gemeinsames Bezugspotenzial ist die Versorgungsspannung.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung HiD206* | GER | 626 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0779B | ALL | 50 KB |