Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V über Termination Board | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Strom | 60 mA | |
Leistungsaufnahme | 1,2 W | |
Eingang | ||
Anschluss | SL2: 5a(+), 1a(+), 1b(-), 5b(-) | |
RTD | Typ Cu10, Cu50, Cu100, Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 (EN 60751: 1995) Typ Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt50GOST, Pt1000GOST (P50353-92) |
|
Messstrom | ca. 200 µA mit RTD | |
Messarten | 2-, 3-, 4-Leiter-Anschluss | |
Leitungswiderstand | max. 50 Ω pro Leitung | |
Messkreisüberwachung | Sensorbruch, Sensorkurzschluss | |
Thermoelemente | Typ B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) Typ L (DIN 43710: 1985) Typ TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) |
|
Klemmstellenkompensation | an den Feldklemmen | |
Messkreisüberwachung | Sensorbruch | |
Potentiometer | 0,1 ... 20 kΩ | |
Messarten | 3-Draht-Anschluss | |
Spannung | wählbar innerhalb des Bereiches -100 ... 100 mV | |
Eingangswiderstand | min. 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |
Ausgang | ||
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Ausgang | Analog-, Strom- oder Spannungsausgang | |
Strombereich | 0/4 ... 20 mA | |
Spannungsbereich | 0 ... 5 V oder 1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω, 0,1 %) | |
Fehlersignal | absteuernd 0 oder 2 mA, aufsteuernd 21,5 mA (gem. NAMUR NE43) | |
Quelle | Last 0 ... 550 Ω , Leerlaufspannung ≤ 18 V | |
Senke | 0/4 ... 20 mA (Betriebsart Senke), Betriebsspannung 7 ... 30 V | |
Fehlermeldeausgang | ||
Anschluss | SL1: 6b | |
Ausgangsart | Transistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus) | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | Pt100: ± (0,05 % des Messwertes in °C + 0,05 % der Spanne + 0,1 K (4-Draht-Anschluss)) Thermoelement: ± (0,05 % des Messwertes in °C + 0,05 % der Spanne + 1 K (1,2 K für die Typen R und S)) Dies beinhaltet ± 0,8 K Fehler der Klemmstellen-Kompensation (CJC) |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | Stromausgang (CJC-Abweichung berücksichtigt): Pt100: ± (0,0015 % des Messwertes in K + 0,006 % der Spanne)/K ΔTamb*) Thermoelement: ± (0,02 K + 0,01 % des Messwertes in K + 0,006 % der Spanne)/K ΔTamb*) *) ΔTamb = Umgebungstemperaturänderung bezogen auf 23 °C (296 K) |
|
Einfluss Versorgungsspannung | < 0,01 % der Spanne | |
Einfluss der Last | ≤ 0,1% des Gesamtbereiches von 0 ... 550 Ω | |
Reaktionszeit | Worst-Case-Wert (Sensorbruch- und/oder Sensorkurzschlusserkennung aktiviert) mV: 1,2 s, Thermoelemente mit Klemmstellenkompensation: 1,4 s, Thermoelemente mit fester Referenztemperatur: 1,4 s, 3- oder 4-Leiter-RTD: 1,1 s, 2-Leiter-RTD: 920 ms |
|
Galvanische Trennung | ||
Versorgung/Programmiereingang | Zwischen Programmiereingang und Versorgung ist keine galvanische Trennung vorhanden. Das Programmierkabel hat eine galvanische Trennung und vermeidet somit die Bildung von Massenschleifen. |
|
Anzeigen/Einstellungen | ||
Werkseinstellung | Ausgang: Stromquelle 4 ... 20 mA Eingang: Pt100, 4-Draht, Temperaturbereich -200 ... 850 °C (73 ... 1123 K) |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 2 und 4 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 02 ATEX 086 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com | |
Kennzeichnung | II (1)GD [EEx ia] IIC [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2] | |
Eingang | EEx ia IIC | |
Spannung | 10 V | |
Strom | 15 mA | |
Leistung | 38 mW | |
Analogausgänge, Versorgung, Sammelfehlermeldung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Das ist nicht die Bemessungsspannung.) | |
Schnittstelle | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung ist geringer.), RS 232 | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Programmiereingang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 50014, EN 50020, EN 50284 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210129 |
ECLASS 12.0 | 27210129 |
ECLASS 11.0 | 27210129 |
ECLASS 10.0.1 | 27210129 |
ECLASS 9.0 | 27210129 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC002919 |
ETIM 8.0 | EC002919 |
ETIM 7.0 | EC002919 |
ETIM 6.0 | EC002919 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät unterstützt Thermoelemente (TC), Millivolt, Potentiometer oder Widerstandstemperaturmessfühler (RTD) im explosionsgefährdeten Bereich und wandelt deren Informationen in ein getrenntes, linearisiertes Analogsignal im sicheren Bereich.
Die Ausgänge sind über DIP-Schalter als Stromquelle, Stromsenke oder Versorgung konfigurierbar.
Die Leitungsfehlerüberwachung des Feldkreises wird über eine rote LED angezeigt und über den Fehlerbus ausgegeben. Der Fehlerzustand kann über ein Fault Indication Board überwacht werden.
Das Gerät wird über die PACTware-Konfigurationssoftware konfiguriert.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch HiC2081, HiD2081, HiD2082 | GER | 5843 KB | |
Systemhandbuch | GER | 5450 KB | |
Installations- und Konfigurationsanleitung Device Type Manager (DTM) | GER | 8463 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |