Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | 20,4 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board | |
Bemessungsstrom | 25 mA bei 24 V (pro Kanal) | |
Verlustleistung | typ. 0,5 W (pro Kanal) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Eingangsstrom | 0/4 ... 20 mA | |
Strombereich | 0/4 ... 20 mA , mit im Feld wählbarer DC-Offset-Unterdrückung | |
Spannungsbereich | 0/0,2 ... 1 V 0/1 ... 5 V 0/2 ... 10 V |
|
Impedanz | Stromeingang: 50 Ω (vor Überstrom geschützt) mit im Feld wählbarer 5 V-Pegel-Umschaltung Spannungseingang: 100 kΩ/VEingang |
|
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Spannungsbereich | 0 ... 5 V/1 ... 5 V (bei internem Widerstand 250 Ω) 0 ... 10 V/2 ... 10 V (bei internem Widerstand 500 Ω) |
|
Strombereich | 0/4 ... 20 mA , (Betriebsart Quelle oder Senke) | |
Welligkeit | max. 15 mV rms | |
Arbeitsbereich | 3 ... 30 V , Betriebsart Senke | |
Ausgangsübereinstimmung | 13 V (Bürde 650 Ω bei 20 mA) , Betriebsart Quelle | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | 0,1 % vom Endwert (Stromausgang) | |
Einfluss der Temperatur | < ± 0,01 %/K vom Endwert | |
Frequenzbereich | Kommunikationskanal: 0,5 ... 40 kHz innerhalb 3 db (-6 db bei 100 kHz), Tx zum Ausgang und Ausgang zu Tx, geeignet für die Anwendung mit SMART-Transmittern, die HART oder ein ähnliches Protokoll benutzen , nicht möglich bei Spannungseingang | |
Linearität | < ± 0,1 % des Endwertes | |
Galvanische Trennung | ||
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter Potenziometer |
|
Werkseinstellung | Eingang: 4 ... 20 mA, Ausgang: 4 ... 20 mA, Betriebsart Quelle | |
Konfiguration | über DIP-Schalter über Potenziometer |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1, 2 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 02 ATEX 086 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Eingang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 1,7 V | |
Strom | 45 mA | |
Strom | < 130 mA | |
Leistung | 20 mW | |
Leistung | < 666 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | PF 11 CERT 2109 X , Konformitätsaussage berücksichtigen | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2] | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Eingang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 60 V | |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-022CS-12B (cCSAus) | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210107 |
ECLASS 12.0 | 27210107 |
ECLASS 11.0 | 27210107 |
ECLASS 10.0.1 | 27210107 |
ECLASS 9.0 | 27210107 |
ECLASS 8.0 | 27210107 |
ECLASS 5.1 | 27210107 |
ETIM 9.0 | EC002475 |
ETIM 8.0 | EC002475 |
ETIM 7.0 | EC002475 |
ETIM 6.0 | EC002475 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen. Das Gerät wandelt ein Strom- oder Spannungssignal aus dem explosionsgefährdeten Bereich in ein proportionales, galvanisch getrenntes Strom- oder Spannungssignal für den sicheren Bereich um.
Die Ausgänge können als Stromquelle, Stromsenke oder Spannungsquelle konfiguriert werden.
Der passive Stromeingang ermöglicht die Durchleitung von SMARTKommunikations- Signalen.
Die Feldprogrammierung von Nullpunkt und Spanne über Trimmer und die Ein-/ Ausgangs-Konfiguration über DIPSchalter erlaubt eine einfache Feldkonfiguration.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 48 KB |