Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang/Analogausgang | |
Versorgung | ||
Anschluss | über Eingangsklemmen | |
Bemessungsspannung | 6 ... 30 V DC schleifengespeist , verpolgeschützt | |
Verlustleistung | 0,7 W bei 40 mA , 24 V | |
Steuerstromkreis | ||
Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Stromaufnahme | < 0,6 mA bei 24 V und offenem Stromkreis | |
Strom | 1,5 ... 50 mA , schleifengespeist | |
Signalpegel | Spannungsfall 9,6 V bei 20 mA und Bürde 500 Ω (4 V bei 4 mA) | |
Feldstromkreis | ||
Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
Kenngrößen | für Feuer- und Rauchmelder Uout = (Uin - 1,6) - (0,4 x Iout) 6 V < Uin < 25 V Uout = (25 - 1,6) - (0,4 x Iout) 25 V < Uin < 30 V |
|
Last | 0 ... 750 Ω für I/P-Anwendungen | |
Signal | 1,5 ... 50 mA für Feuer- und Rauchmelder 4 ... 20 mA bei Last von max. 750 Ω für I/P-Anwendungen |
|
Welligkeit | max. 150 µA Spitze zu Spitze für I/P-Anwendungen | |
Ansprechzeit | 50 ms , 10 ... 90 % Schrittwechsel für I/P-Anwendungen | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | < ± 0,1 % vom Endwert (Bereich 4 ... 20 mA) | |
Einfluss der Temperatur | < ± 0,01 %/K | |
Reproduzierbarkeit | < ± 300 µA, 6 V < Uin < 25 V/1,5 mA < Iout < 50 mA | |
Einfluss der Last | < ± 0,3 % des Endwertes von 0 ... 750 Ω | |
Linearität | < ± 0,1 % des Endwertes (Bereich 4 ... 20 mA) | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend bis zu 35 °C (95 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 140 g | |
Abmessungen | 18 x 106 x 128 mm | |
Höhe | 106 mm | |
Breite | 18 mm | |
Länge | 128 mm | |
Befestigung | auf Termination Board | |
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 02 ATEX 086 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC | |
Ausgang | Ex ia, Ex iaD | |
Spannung | 26 V | |
Strom | 93 mA | |
Leistung | 605 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.) | |
Zertifikat | PF 11 CERT 2109 X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2] | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung: 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-15:2005 , EN 60079-26:2007 , EN 61241-11:2006 | |
Internationale Zulassungen | ||
CSA-Zulassung | ||
Control Drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx TUN 04.0012 | |
Zugelassen für | [Ex ia] IIC | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das schleifengespeiste Gerät ist hauptsächlich für den Anschluss von Feuerund Rauchmeldern oder ähnlichen Systemen mit geschalteten Widerständen geeignet, die einen großen Strombereich (1,5 mA ... 50 mA) zur einwandfreien Funktion benötigen.
Es kann auch zur Speisung von I/P-Konvertern eingesetzt werden.
Ein Verpolschutz verhindert Schäden am Gerät, die durch fehlerhafte Verkabelung entstehen können.
Das Gerät wird auf HiD-Termination Boards montiert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Handbuch | GER | 414 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 5450 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 16364 KB |
CAE | |||
EPLAN macros H-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte H-System (EMA) | ALL | ZIP | 3536 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA | CoC 70001345 | ALL | 136 KB | |
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (1) G | CESI 02 ATEX 086 | ALL | 3887 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G | PF 11 CERT 2109 X | ALL | 446 KB | |
TUV Nord IECEx Certificate of Conformity | IECEx TUN 04.0012 | ALL | LINK | --- |
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0093PF-20 | ALL | 403 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 98 KB |