Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Lichtgitter LGM8

LGM8
  • Messendes Automatisierungs-Lichtgitter mit Schaltausgang
  • Optische Auflösung 8 mm
  • Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung
  • Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Temperaturbereich bis -30 °C
  • Ausgabe eines Messwertes, aus vielen Messfunktionen auswählbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LGM8

Produktbeschreibung
Messendes Automatisierungslichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker
Allgemeine Daten
BetriebsreichweiteStandard : 0,3 ... 6 m
Grenzreichweite7,5 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Feldhöhesiehe Tabelle 1, max. 2100 mm
AuskreuzungVoreinstellung: 3-fach, abschaltbar
Strahlausblendungeinstellbar max. 2 feste Strahlbereiche ausblendbar (Blanking)
Strahlabstand8,33 mm
Strahlanzahlsiehe Tabelle 1, max. 253
BetriebsartSender: Sendeleistung in zwei Bereichen einstellbar
Optische Auflösungohne Auskreuzung: 8 mm
mit Auskreuzung: 4 mm nur im Bereich von 25% ... 75% der Reichweite
Öffnungswinkel10 °
Fremdlichtgrenze> 50000 Lux ( wenn Fremdlichtquelle außerhalb des Öffnungswinkels)
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd21 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün:
statisch an - Power-On
blinkend mit Doppelpuls (0,8 Hz) - Unterspannung
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
StatusanzeigeSender: LED gelb:
statisch an - hohe Sendeleistung
statisch aus - niedrige Sendeleistung
blinkend (8 Hz) - Fehlermeldung
Empfänger: LED gelb
statisch an - Objekt detektiert
statisch aus - kein Objekt detektiert
blinkend (4 Hz) - Funktionsreserve unterschritten
blinkend (8 Hz) - Fehlermeldung
BedienelementeEmpfänger: 2 Bedientaster für Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromSender ≤: 50 mA
Empfänger: ≤ 150 mA (ohne Ausgänge)
Bereitschaftsverzugsiehe Tabelle 1, max. 3,8 s
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link ( Pin 4 )
IO-Link-Version1.0
Geräte-ID1050369 ... 1050389 ( 0x100701 ... 0x100715 )
TransfermodeCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Eingang
TesteingangSenderabschaltung mit +UB oder 0 V auf Pin 4 (Sender)
FunktionseingangRange-Eingang Aktivierung ab 1,6 m mit +UB oder 0 V auf Pin 2 (Sender)
Teach-In-Eingang für Parametrierung auf Pin 8 (Empfänger)
Ausgang
Funktionsreserve-AusgangStability Control (SC) 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 2 (Empfänger)
SchaltungsartVoreinstellung: dunkelschaltend , auf hellschaltend umschaltbar
SignalausgangKommunikationsschnittstelle: Pin 4 IO-Link-Schnittstelle C oder alternativ auch als Schaltausgang Q nutzbar; 1 Gegentaktausgang kurzschlussfest, verpolgeschützt (Empfänger)
Schaltausgang: Pin 5 Schaltausgang Q; 1 Gegentaktausgang kurzschlussfest, verpolgeschützt (Empfänger) gleichschaltend zu Pin 4
SchaltschwelleVoreinstellung: Die Signalnachführung des Schwellwertes ist deaktiviert, damit vergrößert sich die optische Auflösung um maximal 4 mm, auf aktive Signalnachführung umschaltbar
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Spannungsfall≤ 2 V DC
Schaltfrequenzsiehe Tabelle 1, max. 118 Hz
Ansprechzeitsiehe Tabelle 1, max. 20 ms
TimerfunktionAbfallverzögerung programmierbar von 0 ... 1,25 s in 5 ms-Schritten (nur über IO-Link einstellbar)
Konformität
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
SchutzklasseIII ( IEC 61140 )
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Leiterquerschnittmin. 0,25 mm2
Gehäusebreite20 mm
Gehäusetiefe30,5 mm
Gehäuselänge Lsiehe Tabelle 1, max. 2260 mm
SchutzartIP67
AnschlussSender: Anschlusskabel mit Stecker M12 x 1, 4-polig , 330 mm Gesamtlänge
Empfänger: Anschlusskabel mit Stecker M12 x 1, 8-polig , 350 mm Gesamtlänge
Material
GehäuseAlu-Strangpressprofil , silber eloxiert
LichtaustrittKunststoffscheibe , Polycarbonat
Massesiehe Tabelle 1, max. 1200 g (je Profil)
Kabellängemax. 30 m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 11.027270910
ECLASS 10.0.127270910
ECLASS 9.027270910
ECLASS 8.027270910
ECLASS 5.127270910
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.139121528

Dokumente: LGM8

BroschürenSpracheDateitypDateigröße
Automation Light Grids: LGS and LGM SeriesENGPDF1965 KB
Automatisierungs-Lichtgitter Serie LGS und LGMGERPDF1976 KB
Handbücher
ManualENGPDF6975 KB
HandbuchGERPDF7021 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
brief instructionsENGPDF1759 KB
KurzanleitungGERPDF1772 KB
Technische Informationen
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB
Produktinformationen
Produktinformation - Sensoren und Systeme mit IO-LinkGERPDF4825 KB

CAD+CAE: LGM8

CADDateitypDateigröße
3-D model, 100 mm / 3-D-Modell, 100 mmSTP3937 KB
3-D model, 1000 mm / 3-D-Modell, 1000 mmSTP1801 KB
3-D model, 1100 mm / 3-D-Modell, 1100 mmSTP1808 KB
3-D model, 1200 mm / 3-D-Modell, 1200 mmSTP1815 KB
3-D model, 1300 mm / 3-D-Modell, 1300 mmSTP1799 KB
3-D model, 1400 mm / 3-D-Modell, 1400 mmSTP1799 KB
3-D model, 1500 mm / 3-D-Modell, 1500 mmSTP1788 KB
3-D model, 1600 mm / 3-D-Modell, 1600 mmSTP1787 KB
3-D model, 1700 mm / 3-D-Modell, 1700 mmSTP1785 KB
3-D model, 1800 mm / 3-D-Modell, 1800 mmSTP1771 KB
3-D model, 1900 mm / 3-D-Modell, 1900 mmSTP1666 KB
3-D model, 200 mm / 3-D-Modell, 200 mmSTP1779 KB
3-D model, 2000 mm / 3-D-Modell, 2000 mmSTP1767 KB
3-D model, 2100 mm / 3-D-Modell, 2100 mmSTP1769 KB
3-D model, 2200 mm / 3-D-Modell, 2200 mmSTP1768 KB
3-D model, 2300 mm / 3-D-Modell, 2300 mmSTP2881 KB
3-D model, 2400 mm / 3-D-Modell, 2400 mmSTP1760 KB
3-D model, 2500 mm / 3-D-Modell, 2500 mmSTP1756 KB
3-D model, 2600 mm / 3-D-Modell, 2600 mmSTP1756 KB
3-D model, 2700 mm / 3-D-Modell, 2700 mmSTP1756 KB
3-D model, 2800 mm / 3-D-Modell, 2800 mmSTP2867 KB
3-D model, 2900 mm / 3-D-Modell, 2900 mmSTP2885 KB
3-D model, 300 mm / 3-D-Modell, 300 mmSTP1787 KB
3-D model, 3000 mm / 3-D-Modell, 3000 mmSTP1755 KB
3-D model, 3100 mm / 3-D-Modell, 3100 mmSTP1731 KB
3-D model, 3200 mm / 3-D-Modell, 3200 mmSTP1733 KB
3-D model, 400 mm / 3-D-Modell, 400 mmSTP3278 KB
3-D model, 500 mm / 3-D-Modell, 500 mmSTP1784 KB
3-D model, 600 mm / 3-D-Modell, 600 mmSTP1781 KB
3-D model, 700 mm / 3-D-Modell, 700 mmSTP1782 KB
3-D model, 800 mm / 3-D-Modell, 800 mmSTP1782 KB
3-D model, 900 mm / 3-D-Modell, 900 mmSTP1791 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Zertifikate+Zulassungen: LGM8

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
/doc/doc5336.pdfDOC-5336PDF228 KB
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0227BPDF184 KB
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0227CPDF304 KB
Zertifikate
Canada USA UL Ordinary LocationE87056LINK---
IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2915PDF36 KB

Software: LGM8

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
Device DTM for LGM IO-Link sensors / Geräte-DTM für LGM IO-Link SensorenV1.0.2.5ZIP3905 KB
IO Device Description (IODD)
IODD for LGM series / IODD für LGM SerieV1.01.000 / 2018-08-15ZIP2631 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: LGM8

Zubehör
Schwenkhalterungfa
Schnellspann- und Justagevorrichtungfa
Verbindungskabel, M12 auf M12, mit EMV-Filter, 8-polig, PVC-Kabelfa
Haltewinkel komplett mit Verstellungfa
Haltewinkel komplett mit Verstellung (Loslager)fa
Haltewinkel komplett mit Verstellungfa
Profilausrichthilfe; Vereinfachte Ausrichtung der Sicherheits-Lichtvorhänge SLCS und SLCTfa
Kabeldose, M12, 8-polig, PUR-Kabelfa
Kabeldose, M12, 8-polig, PUR-Kabelfa
Kabeldose, M12, 8-polig, PUR-Kabelfa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade A-kodiert 8-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignetfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Verbindungskabel LGS25-Lichtgitter zu ICE-Modulen / WIS 2, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-poligfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
Ethernet-IO-Link-Modul mit 8 Ein-/Ausgängenfa
IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschlussfa

Funktion: LGM8

Objektvermessung von Mini bis Maxi ist die Aufgabe des Automatisierungs-Lichtgitters der Serie LGM. Die sehr schlanken Lichtgitter sind modular aufgebaut und in verschiedenen Strahlabständen und Feldhöhen verfügbar. Die komplette Signalauswertung ist im Gerät. Die leichten Systeme sind technisch und optisch elegant in ihr Umfeld integrierbar; Maschinen und Anlagen in Temperaturbereichen zwischen -30 °C ... +60 °C lassen sich damit kompakter konzipieren.