Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Datenlichtschranke LS611-DA-P

LS611-DA-P
  • Geräte für PROFIBUS
  • Identische Geräte kommunizieren miteinander
  • Strahlunterbrechung kein Problem durch TVT (Telegram Verification Technology)
  • Steckeranschluss für schnelle Montage
  • Einfache Parametrierung ohne Öffnen des Gerätes
  • Ab Reichweite 0 einsetzbar
  • Balkenanzeige für Signalstärke

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LS611-DA-P

Produktbeschreibung
Datenlichtschranke für Profibus, Reichweite 150 m, Infrarotlicht, Stecker M12
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 150 m
Grenzreichweite200 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser2 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel1,2 °
Fremdlichtgrenze> 10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd240 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
DatenflussanzeigeLED grün: Sender
LED gelb: Empfänger LED rot: Telegrammfehler
FunktionsanzeigeAusrichthilfe: Frontal rote LED blinkend Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün) Baudrate , C1CP (Kollisionsschutz)
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom200 mA
Datenrate93,75/187,5/500/1500 kBit/s , einstellbar
Mittenfrequenz8,25 MHz
Schnittstelle
SchnittstellentypPROFIBUS DP-V0,-V1,-V2; FMS; MPI; Mischbetrieb FMS-DP; galvanisch getrennt
Eingang
FunktionseingangTastatursperre, Digital-Eingang (current sinking), gesperrt mit ON
Ausgang
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP (schaltet bei ausreichender Funktionsreserve) kurzschlussfest, max. 200 mA
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 61000-6-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out/Termination)
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittKunststoff
Masse700 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite170 mm
Länge171 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270901
ECLASS 12.027270901
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.143201404

Details: LS611-DA-P

Produktdokumentation: LS611-DA-P

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch LS611-DAGERPDF1072 KB

Konstruktion / Simulation: LS611-DA-P

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3203 KB

Zulassungen: LS611-DA-P

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2229AALLPDF183 KB

Zugehörige Produkte: LS611-DA-P

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, konfektionierbarfa
Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgerätefa
Abschlusswiderstand für PROFIBUSfa
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse) für Serien LS610 / LS611fa
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Haltewinkel für Datenlichtschrankenfa
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4fa
Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschrankenfa

Entdecken Sie jetzt die Vorteile der LS682 und überzeugen Sie sich von der besonders einfachen Ausrichtung und Inbetriebnahme …