Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 150 m, Rotlicht, Datenrate 7,5 Mbit/s, Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Betriebsreichweite | 0 ... 150 m | |
Grenzreichweite | 180 m | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Laserkenndaten | ||
Hinweis | SICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN | |
Laserklasse | 1M | |
Wellenlänge | 660 nm | |
Impulsdauer | 8 ns | |
Wiederholrate | 62,5 MHz | |
Maximale optische Ausgangsleistung | 60 mW | |
Lichtfleckdurchmesser | 1,5 m im Abstand von 100 m | |
Öffnungswinkel | 0,9 ° | |
Fremdlichtgrenze | > 10000 Lux | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 58,6 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Datenflussanzeige | LED grün: OPTO-Link LED gelb: LAN-Link LED rot: ERROR |
|
Diagnoseanzeige | LED rot: OVERLOAD | |
Funktionsanzeige | Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | 200 mA | |
Datenrate | 7,5 MBit/s | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | 100 BASE-TX | |
Ausgang | ||
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , kurzschlussfest, max. 200 mA | |
Konformität | ||
Lasersicherheit | EN 60825-1:2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
EAC-Konformität | TR CU 020/2011 | |
UL-Zulassung | cULus Listed | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Material | ||
Gehäuse | ABS / PC | |
Lichtaustritt | Kunststoff | |
Masse | 700 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 90 mm | |
Breite | 170 mm | |
Länge | 171 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 43201404 |
Die Datenlichtschranke dient der Verbindung von Ethernet-Teilnehmern zu entfernten Teilnehmern. Diese können sich entlang einer Achse zueinander bewegen. Die Geräte sind für die Bedingungen in Hochregallagern optimiert.
Die physikalische Übertragung erfolgt im Mittel mit 7,5 MBit/s vollduplex. Die Datenrate bleibt konstant unabhängig von der Entfernung. Es erfolgt keinerlei Speicherung von Telegrammen und somit eine verzögerungsfreie Übertragung.
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 430 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch LS670-DA | GER | 618 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3203 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1243 | ALL | 475 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1136D | ALL | 310 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5362 | ALL | 229 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|