Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

2-D-LiDAR-Sensor OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L
  • 4 frei programmierbare Überwachungsfelder
  • 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar)
  • Große Reichweite
  • Hohe Winkelauflösung
  • 360°-Messwinkel
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

Produktbeschreibung
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt
Allgemeine Daten
Messbereich0,1 ... 10 m (sw 10 %)
0,1 … 30 m (ws 90 %)
0,1 … 30 m (Reflektor)
min. Reflektivität 2,5%
LichtsenderLaserdiode
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
Laserklasse1
Wellenlänge905 nm
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Scanrate10 Hz, 20 Hz, 30 Hz
Lichtfleckdurchmesser25 mm x 105 mm bei 10 m
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd75 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
DatenflussanzeigeLED gelb: Ethernet aktiv
LED grün: Ethernet link
FunktionsanzeigeLED rot: Fehler
LED gelb: I/Q1 + I/Q2
Bedienelemente2 Taster
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schnittstelle
Schnittstellentyp4x Schaltein-/ausgänge (selektierbar)
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart4 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 5 V,
high: Ue > 10 V
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007 , IEC 60947-5-2:2007
LaserklasseIEC 60825-1:2007
EN 60825-1:2007
Mechanische Daten
Gehäusebreite106 mm
Gehäusehöhe116,5 mm
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäuseABS + PC + Aluminium
LichtaustrittPMMA

Zertifikate+Zulassungen: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0074FPDF184 KB
Zertifikate
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1242PDF442 KB

Software: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
Device Type Manager (DTM) for R2000 laser scanners / Device Type Manager (DTM) für R2000 Laserscannerv1.3.0.4ZIP5386 KB
Software Tools
PACTware 4.1 SP5 / PACTware 4.1 SP54.1.0.52ZIP50675 KB

Zugehörige Produkte: OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L

Zubehör

Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa

Kabelstecker, M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, konfektionierbarfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse) für Serien LS610 / LS611fa
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
Verbindungskabel, M12 auf RJ-45, PUR-Kabel 4-polig, CAT5efa
Montagehilfe für Sensoren der Serie R2000, Schnellspann- und Justagevorrichtungfa
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa

SmartRunner

Entdecken Sie die Lichtschnittsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …