Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Universeller Distanzsensor, Messung auf Reflektor, Reichweite 30 m, Laserlicht rot, Laserklasse 2, 2 x PNP-Ausgänge, Analogausgang, Stecker M12 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messbereich | 0,2 ... 30 m | |
Referenzobjekt | OFR-100/100 | |
Lichtsender | Laserdiode | |
Lichtart | rot, Wechsellicht infrarot, Wechsellicht |
|
Laserkenndaten | ||
Hinweis | SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN | |
Laserklasse | Messlaser: 1 Ausrichtlaser: 2 |
|
Wellenlänge | Messlaser: 905 nm Ausrichtlaser: 650 nm |
|
Strahldivergenz | Messlaser: 2 mrad Ausrichtlaser: 1 mrad | |
Impulsdauer | Messlaser: 6 ns Ausrichtlaser: 0,25 µs | |
Wiederholrate | Messlaser: 40 kHz Ausrichtlaser: 1 kHz | |
Maximale optische Ausgangsleistung | Messlaser: 1,8 W Ausrichtlaser: 3 mW | |
Messverfahren | Pulslaufzeitmessung | |
Lichtfleckdurchmesser | 45 mm x 60 mm im Abstand von 30 m | |
Fremdlichtgrenze | 5000 Lux | |
Temperatureinfluss | analog typ. 0,1 °/oo/K, Schaltausgang typ. 0,05 °/oo/K | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand (2x) , LED orange : Betriebsmodus | |
Bedienelemente | Bedienfeld : Einsteller für Schaltpunkt , Betriebsmodus , Analogausgang ( S - Set , T - Toggle ) | |
Parametrieranzeige | LED rot (4x) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC , class 2 | |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | ≤ 125 mA / 24 V DC | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar | |
Signalausgang | 2 PNP, kurzschlussfest | |
Schaltstrom | max. 100 mA | |
Messausgang | 1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest , Rmax = 500 Ohm | |
Spannungsfall | ≤ 2,4 V | |
Kennlinienabweichung | typ. ≤ ± 60 mm | |
Schaltfrequenz | Fast: 17 Hz / Slow: 8 Hz | |
Ansprechzeit | Fast: 30 ms / Slow: 65 ms | |
Wiederholgenauigkeit | Fast: typ. ≤ ± 10 mm / Slow: typ. ≤ ± 5 mm | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 60947-5-2 | |
Normenkonformität | ||
Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
Zulassungen | CE, cULus | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | |
Material | ||
Gehäuse | ABS | |
Lichtaustritt | PMMA | |
Masse | 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 93 mm | |
Breite | 95 mm | |
Tiefe | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1041 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1524 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |
Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …