Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Distanzsensor VDM70-10-L/87/122/160

VDM70-10-L/87/122/160
  • Abstandsmessung auf Objekt
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar
  • SSI-Schnittstelle
  • Schaltausgänge einstellbar
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM70-10-L/87/122/160

Produktbeschreibung
Distanzsensor, PRT, Messbereich bis 10 m, SSI-Schnittstelle, Analogausgang, Stecker M16
Allgemeine Daten
Messbereich0,5 ... 10 m bei Reflexion 90 % (weiß))
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
infrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 650 nm
StrahldivergenzMesslaser: 2 mrad   Ausrichtlaser: 1 mrad
ImpulsdauerMesslaser: 6 ns
Ausrichtlaser: 0,25 µs
WiederholrateMesslaser: 40 kHz Ausrichtlaser: 1 kHz
Maximale optische AusgangsleistungMesslaser: 1,8 W Ausrichtlaser: 3 mW
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Linearitätsfehler+/- 8 mm
Absolute Genauigkeit± 12 mm
Lichtfleckdurchmesser3 mm x 10 mm im Abstand von 4 m
Auflösung0,1 mm oder 0,125 mm
Hysteresemin. 10 mm (einstellbar)
Temperatureinfluss< ± 5 mm absolut
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd230 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand , LED orange : Fehlerstatus
BedienelementeTastenfeld (3 Folientasten) zur Parametereinstellung auf dem LCD-Display
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
Leerlaufstrom190 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 422, SSI
Ausgang
SchnittstellenRS 422, SSI
Signalausgang2 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom100 mA
Messausgang1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
Ansprechzeit12 ms
Wiederholgenauigkeit± 4 mm
Sonstige AusgängeServiceausgang, Plausibilitätsausgang, PNP, kurzschlussfest 50 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2
Normenkonformität
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII
UL-ZulassungcULus
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M16, 12-polig
Material
GehäuseABS
LichtaustrittPMMA
Masse230 g
Abmessungen
Höhe93 mm
Breite93 mm
Tiefe42 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: VDM70-10-L/87/122/160

Produktdokumentation: VDM70-10-L/87/122/160

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch VDM70GERPDF563 KB

Konstruktion / Simulation: VDM70-10-L/87/122/160

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1342 KB

Zulassungen: VDM70-10-L/87/122/160

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244ALLPDF503 KB

Zugehörige Produkte: VDM70-10-L/87/122/160

Zubehör
Buchse, Gewinkelt, 12-poligfa
Kabeldose, M16, 12-polig, PVC-Kabel 12-adrigfa
Kabeldose, M16, 12-polig, PVC-Kabel 12-adrigfa

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …

Der R2000 liefert zuverlässige und hochpräzise Messergebnisse – mit einer lückenlosen Rundumsicht von 360° ..

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

Mit leistungsstarken Technologien bieten die Distanzsensoren höchste Präzision und Zuverlässigkeit ...