Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VDM100-150-SSI/G2
Archivierte Produktversion

Entfernungsmessgerät VDM100-150-SSI

VDM100-150-SSI
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • Einfache Parametrierung mit 4 Tasten und selbstleuchtendem Display

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VDM100-150-SSI

Produktbeschreibung
Distanzsensor für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-Schnittstelle, Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,3 ... 150 m
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser< 35 cm bei 150 m
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd120 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Schnittstelle
SchnittstellentypSSI
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 61326-1:2006
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (SSI) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittPMMA , hartbeschichtet

Dokumente: VDM100-150-SSI

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual VDM100ENGPDF1635 KB
Handbuch VDM100GERPDF1406 KB
Produktinformationen
Product information Optical distance measurement with VDM100ENGPDF980 KB
A Distance Ahead - Messende optoelektronische SensorenGERPDF3050 KB

CAD+CAE: VDM100-150-SSI

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS4965 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP3614 KB

Zertifikate+Zulassungen: VDM100-150-SSI

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0473CPDF184 KB
Zertifikate
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---

Zugehörige Produkte: VDM100-150-SSI

Zubehör

Kabeldose, M12, 5-polig, konfektionierbarfa

Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Entfernungsmessgerätefa
Buskabel SSI, M12 B-codiert, Kabel 5-poligfa
Funktionserdung für Serie LS610 / LS611 / VDM100fa
M12-Schutzkappen-Set (Stecker + Buchse) für Serien LS610 / LS611fa
Haltewinkel für Datenlichtschrankenfa
Direktmontage-Set bestehend aus 4 Gewindeeinsätzen M4fa
Haltewinkel für Datenlichtschranken und Entfernungsmessgerätefa
Reflexionsfoliefa
Reflexionsfolie 1000 mm x 1000 mmfa

Funktion: VDM100-150-SSI

Die Laser-Entfernungsmessgeräte der Serie VDM 100 eignen sich für große Distanzen und haben eine Wiederholgenauigkeit von 0,5 mm. Als Messwert-Schnittstelle kommen SSI und Feldbusse zum Einsatz.

Die Geräte dienen der exakten Positionierung von Regalbediengeräten, Portalkränen, schienengebundenen Fahrzeugen sowie Aufzügen und anderen linear verfahrbaren Einheiten.

Entdecken Sie die Lichtschnittsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …